KDSU M75 BN O SC 1 G75S
KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 75, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 60.2 - OD max. 68 mm, ID min. 52.10 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
Art.-Nr.
1076220000
Zulassungen
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE
Lieferstatus
Datum der letzten Bestellung
Abmessungen und Gewichte
Höhe
Höhe (inch)
Länge
Länge (inch)
Nettogewicht
Temperaturen
Betriebstemperatur
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
REACH SVHC
SCIP
Zertifikatsnummern Kabelverschraubung
Kennzeichnung
Zertifikat-Nr. (ATEX)
Zertifikat-Nr. (IECEX)
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx)
Zulassungsumgebung
Allgemeine Angaben
Armierung, max.
Armierung, min.
Armierungstyp
Armierungstyp Kurzbezeichnung
Dichteinsatz
Dichtung
Einsatztemperaturbereich, max.
Einsatztemperaturbereich, min.
Gewinde (außen)
Gewindelänge
Gewindesteigung
Halogene
Installationsvorgaben
Kabeldurchmesser außen, max.
Kabeldurchmesser außen, min.
Kabeldurchmesser innen, max.
Kabeldurchmesser innen, min.
O-Ring
Schlüsselweite 1
Schlüsselweite 2
Schutzart
Schutzart mit GWDR
Schutzkappengröße
Verschraubung
Wassertiefe
Werkstoff
Klassifikationen
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0