속성
버전 | Klippon EBi (Essential Box industrial), 장착 플레이트, 높이: 329 mm, 너비: 229 mm, 깊이: 1.5 mm, 재질: 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미처리, 은색 |
주문 번호 | 1310330000 |
유형 | KEBI-KTBI MOPL 4030 S2N |
GTIN(EAN) | 4050118112603 |
수량 | 1 items |
깊이 | 1.5 mm |
깊이 (인치) | 0.059 inch |
높이 | 329 mm |
높이 (인치) | 12.953 inch |
너비 | 229 mm |
폭 (인치) | 9.016 inch |
순중량 | 915 g |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
재질 | 스테인레스 스틸 1.4301(304) |
표면 마감 | 미처리 |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303885) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1310330000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1310330000) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000213 |
ETIM 7.0 | EC000213 |
ETIM 8.0 | EC000213 |
ETIM 9.0 | EC000213 |
ETIM 10.0 | EC000213 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |
ROHS | 준수 |