Egenskaper
Utförande | Klippon EBi (Essential Box industrial), Montageplatta, Höjd: 429 mm, Bredd: 429 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Rostfritt stål 1.4301 (304), obehandlad, Silver |
Art.nr. | 1310360000 |
Typ | KEBI-KTBI MOPL 5050 S2N |
GTIN (EAN) | 4050118112368 |
Förp. | 1 items |
Djup | 1,5 mm |
Byggdjup (tum) | 0,059 inch |
429 mm | |
Bygghöjd (tum) | 16,89 inch |
Bredd | 429 mm |
Byggbredd (tum) | 16,89 inch |
Nettovikt | 2 220 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Material | Rostfritt stål 1.4301 (304) |
Yta | obehandlad |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303887) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1310360000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1310360000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000213 |
ETIM 7.0 | EC000213 |
ETIM 8.0 | EC000213 |
ETIM 9.0 | EC000213 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
ROHS | Uppfyllelse |