Egenskaper
Utförande | Klippon EBi (Essential Box industrial), Montageplatta, Höjd: 529 mm, Bredd: 529 mm, Djup: 12 mm, Material: Rostfritt stål 1.4301 (304), obehandlad, Silver |
Art.nr. | 1310380000 |
Typ | KEBI-KTBI MOPL 6060 S2N |
GTIN (EAN) | 4050118112610 |
Förp. | 1 items |
Djup | 12 mm |
Byggdjup (tum) | 0,472 inch |
529 mm | |
Bygghöjd (tum) | 20,827 inch |
Bredd | 529 mm |
Byggbredd (tum) | 20,827 inch |
Nettovikt | 3 130 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Material | Rostfritt stål 1.4301 (304) |
Yta | obehandlad |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1310380000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000213 |
ETIM 7.0 | EC000213 |
ETIM 8.0 | EC000213 |
ETIM 9.0 | EC000213 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
ROHS | Uppfyllelse |