KEBIHS303015S2N1 AL

Klippon EBi HS (필수 박스 산업 - 힌지 나사), 인클로저, 높이: 300 mm, 너비: 300 mm, 깊이: 150 mm, 글랜드 플레이트: 하단, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미처리, 은색

항목 번호 8000090349

승인

인증
ROHS

일반 주문 데이터

버전
주문 번호
유형
GTIN(EAN)
수량

치수 및 중량

깊이
깊이 (인치)
높이
높이 (인치)
너비
폭 (인치)
순중량

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태
REACH SVHC

케이블 글랜드, 왼쪽

M12
M16
M20
M25
M32
M40

케이블 글랜드, 오른쪽

M12
M16
M20
M25
M32
M40

케이블 글랜드, 상부/하부

M12
M16
M20
M25
M32
M40

인클로저 인증 번호

적합성 선언 번호(DoC LVD)

일반 정보

글랜드 플레이트
기본 재질
뚜껑
박스 재질 두께
보호 등급
실리콘
실링 자재
인클로저 장착
작동 온도, 최대
작동 온도, 최소
재질 두께
참고: 보호 등급
충격 저항
커버 부착
커버 재질 두께
표면 마감
플랜지 재질 두께
플랜지 플레이트

수평 어셈블리

DIN 레일 및 단자 수량 (10mm², 수평)
DIN 레일 및 단자의 수량 (16 mm², 수평)
DIN 레일 및 단자의 수량 (2.5 mm², 수평)
DIN 레일 및 단자의 수량 (35 mm², 수평)
DIN 레일 및 단자의 수량 (4 mm², 수평)
DIN 레일 및 단자의 수량 (6 mm², 수평)

수직 어셈블리

DIN 레일 및 단자의 수량 (10 mm², 수직)
DIN 레일 및 단자의 수량 (16 mm², 수직)
DIN 레일 및 단자의 수량 (2.5 mm², 수직)
DIN 레일 및 단자의 수량 (35 mm², 수직)
DIN 레일 및 단자의 수량 (4 mm², 수직)
DIN 레일 및 단자의 수량 (6 mm², 수직)

분류

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0