承認
認可
ROHS
一般注文データ
バージョン
注文番号
種別
GTIN (EAN)
数量
ローカル製品
寸法と重量
深さ
奥行き(インチ)
高さ
高さ(インチ)
幅
幅(インチ)
取付寸法 – 高さ
取付寸法 – 幅
正味重量
温度
動作温度
環境製品コンプライアンス
RoHS 対応状況
REACH SVHC
ケーブルグランド、左
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
ケーブルグランド、右
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
ケーブルグランド、上/下
M12
M16
M20
M25
M32
M40
証明書番号の格納装置
DoC LVD(適合宣言番号)
承認条件
証明書番号、空エンクロージャー(ATEX)
証明書番号、空エンクロージャー(IECEx)
証明書番号、空エンクロージャー(INMETRO)
証明書番号、端子ボックス(ATEX)
証明書番号、端子ボックス(IECEx)
証明書番号、端子ボックス(INMETRO)
適合の減衰番号AoC
一般な情報
AF サイズ
PE ボルトの位置
アクセス開口部:高さ
アクセス開口:幅
エンクロージャ付属品
カバー素材厚み
グランドプレート
シール材
フランジプレート
フランジプレート取付
フランジ素材厚み
使用範囲
保護度合い
保護等級(UL)
動作温度、最大
動作温度、最小
基本材質
最大ペイロード
標準
積分固定
素材の厚み
蓋
蓋のねじ数
蓋ネジ用トルク
蓋付け
衝撃耐性
表面仕上
開口角度蓋
水平アセンブリ
DINレールと端子の個数(10 mm²、水平)
DINレールと端子の個数(16 mm²、水平)
DINレールと端子の個数(2.5 mm²、水平)
DINレールと端子の個数(35 mm²、水平)
DINレールと端子の個数(4 mm²、水平)
DINレールと端子の個数(6 mm²、水平)
ハウジングの接地
接地、エンクロージャ、内部
垂直アセンブリ
DINレールおよび端子の数(10 mm²、垂直)
DINレールおよび端子の数(16 mm²、垂直)
DINレールおよび端子の数(2.5 mm²、垂直)
DINレールおよび端子の数(35 mm²、垂直)
DINレールおよび端子の数(4 mm²、垂直)
DINレールおよび端子の数(6 mm²、垂直)
重要なメモ
製品情報
分類
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0