Właściwości
Wersja | Seria SAK, Śruba mocująca, miedź |
Nr zam. | 0377100000 |
Typ | KISC M3X20 SAK10 CU5 |
GTIN (EAN) | 4008190060350 |
Ilość | 100 szt. |
Głębokość | 4,8 mm |
Głębokość (cale) | 0,189 inch |
Wysokość | 20 mm |
Wysokość (cale) | 0,787 inch |
Szerokość | 4,8 mm |
Szerokość (cale) | 0,189 inch |
Masa netto | 1,261 g |
Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
Temperatura otoczenia | -5 °C…40 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
tworzywo | miedź |
Powierzchnia | inne |
Barwny | szary |
Wykonanie | do szyn prądowych |
Rodzaj zamocowania | przykręcany |
wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie |
Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
rozmiar gwintu metryczny, zewnętrzny | 3 mm |
Powierzchnia | inne |
Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_204176) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0377100000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0377100000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002848 |
ETIM 7.0 | EC002848 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
ETIM 10.0 | EC002848 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |
ROHS | Zgodny |
Jest dodatkiem
-
Nr. produktu:1596240000Jedn. opak.:20 szt.
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czarny, 35 mm², 125 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
-
Nr. produktu:0225820000Jedn. opak.:10 szt.
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Jasnożółty, 10 mm², 6.3 A, 24 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35
-
Nr. produktu:0501620000Jedn. opak.:20 szt.
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Jasnożółty, 10 mm², 10 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35
-
Nr. produktu:0501800000Jedn. opak.:20 szt.
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 10 mm², 16 A, 400 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35
-
Nr. produktu:0501820000Jedn. opak.:20 szt.
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Jasnożółty, 10 mm², 16 A, 400 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35
-
Nr. produktu:0178220000Jedn. opak.:20 szt.
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Jasnożółty, 10 mm², 16 A, 400 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35
-
Nr. produktu:1017100000Jedn. opak.:50 szt.
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 6 mm², 41 A, 630 V, liczba przyłączeń: 2
-
Nr. produktu:0501500000Jedn. opak.:20 szt.
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 10 mm², 10 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35
-
Nr. produktu:0126700000Jedn. opak.:50 szt.
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czarny, 10 mm², 57 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
-
Nr. produktu:0126600000Jedn. opak.:50 szt.
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czarny, 6 mm², 41 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
-
Nr. produktu:1019670000Jedn. opak.:50 szt.
Złączka szeregowa rozłączająca transformator pomiarowy, złącze śrubowe, 41, 2
-
Nr. produktu:1938820000Jedn. opak.:50 szt.
Złączka szeregowa rozłączająca transformator pomiarowy, złącze śrubowe, 41, 2
-
Nr. produktu:1345280000Jedn. opak.:50 szt.
Złączka szeregowa rozłączająca transformator pomiarowy, złącze śrubowe, 41, 2
-
Nr. produktu:1062520000Jedn. opak.:50 szt.
Złączka szeregowa rozłączająca transformator pomiarowy, złącze śrubowe, 41, 2
-
Nr. produktu:1934810000Jedn. opak.:50 szt.
Złączka szeregowa rozłączająca transformator pomiarowy, złącze śrubowe, 41, 2
-
Nr. produktu:1934820000Jedn. opak.:50 szt.
Złączka szeregowa rozłączająca transformator pomiarowy, złącze śrubowe, 41, 2
-
Nr. produktu:1019680000Jedn. opak.:50 szt.
Złączka szeregowa rozłączająca transformator pomiarowy, złącze śrubowe, 41, 2
-
Nr. produktu:1019710000Jedn. opak.:50 szt.
Złączka szeregowa rozłączająca transformator pomiarowy, złącze śrubowe, 41, 2
-
Nr. produktu:1019690000Jedn. opak.:50 szt.
Złączka szeregowa rozłączająca transformator pomiarowy, złącze śrubowe, 41, 2