Wersja | Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Płyta uziemienia, inne, Wysokość: 32.5 mm, Szerokość: 211 mm, Głębokość: 0.8 mm, tworzywo: mosiądz, błyszczący, nieobrobiony |
Nr zam. | 1390940000 |
Typ | KLIPPON COPL 081906 |
GTIN (EAN) | 4050118191325 |
Ilość | 5 szt. |
Głębokość | 0,8 mm |
Głębokość (cale) | 0,031 inch |
Wysokość | 32,5 mm |
Wysokość (cale) | 1,28 inch |
Szerokość | 211 mm |
Szerokość (cale) | 8,307 inch |
Grubość ścianki, min. | 0,8 mm |
Grubość ścianki, maks. | 0,8 mm |
Masa netto | 8,8 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Grubość materiału | 0,8 mm |
Powierzchnia |
błyszczący
nieobrobiony |
tworzywo | mosiądz |
Dane projektowe | |
Eplan Data Portal | |
CADENAS eCATALOG | |
Katalogi |
ETIM 6.0 | EC002623 |
ETIM 7.0 | EC002623 |
ETIM 8.0 | EC002623 |
ETIM 9.0 | EC002623 |
ECLASS 9.0 | 27-18-28-14 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-64 |
ECLASS 10.0 | 27-18-28-14 |
ECLASS 11.0 | 27-18-28-14 |
ECLASS 12.0 | 27-18-28-14 |
ECLASS 13.0 | 27-18-28-14 |
ECLASS 14.0 | 27-18-28-14 |
ROHS | Zgodny |
-
Nr. produktu:1306030000Jedn. opak.:1 szt.
Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Pusta obudowa, Wysokość: 75 mm, Szerokość: 190 mm, Głębokość: 55 mm, tworzywo: poliester wzmacniany włóknem szklanym, nieobrobiony, błyszczący, czarny
-
Nr. produktu:1305840000Jedn. opak.:1 szt.
Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Pusta obudowa, Wysokość: 75 mm, Szerokość: 190 mm, Głębokość: 55 mm, tworzywo: poliester wzmacniany włóknem szklanym, nieobrobiony, błyszczący, srebrno-szary
Systemy i komponenty obudówObudowy z tworzywa sztucznegoKlippon® POKKlippon® POK 081906 - 75 x 190 x 55 mm