Tulajdonságok
Változat | Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő lemez, Egyéb, Magasság: 33.5 mm, Szélesség: 258 mm, Mélység: 0.8 mm, Anyag: Sárgaréz, polírozott, kezeletlen |
Rendelési szám | 1390950000 |
Típus | KLIPPON COPL 082306 |
GTIN (EAN) | 4050118191301 |
Qty. | 5 Darab |
Mélység | 0,8 mm |
Mélység (coll) | 0,031 inch |
Magasság | 33,5 mm |
Magasság (coll) | 1,319 inch |
Szélesség | 258 mm |
Szélesség (coll) | 10,157 inch |
Falvastagság, min. | 0,8 mm |
Falvastagság, max. | 0,8 mm |
Nettó tömeg | 10,6 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | Sárgaréz |
Anyagvastagság | 0,8 mm |
Felületi minőség |
polírozott
kezeletlen |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_76976) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1390950000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1390950000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002623 |
ETIM 7.0 | EC002623 |
ETIM 8.0 | EC002623 |
ETIM 9.0 | EC002623 |
ECLASS 9.0 | 27-18-28-14 |
ECLASS 9,1 | 27-18-92-64 |
ECLASS 10.0 | 27-18-28-14 |
ECLASS 11.0 | 27-18-28-14 |
ECLASS 12.0 | 27-18-28-14 |
ECLASS 13.0 | 27-18-28-14 |
ECLASS 14.0 | 27-18-28-14 |
ROHS | Megfelel |