KLIPPON K21 VMQ RAL7001

Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 알루미늄 인클로저, 높이: 80 mm, 너비: 125 mm, 깊이: 57 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 파우더 코딩, 텍스처, 은회색

항목 번호 1937830000

승인

인증
ROHS
UL File Number Search
인증 번호(cULus)

일반 주문 데이터

버전
주문 번호
유형
GTIN(EAN)
수량

치수 및 중량

깊이
깊이 (인치)
높이
높이 (인치)
너비
폭 (인치)
마운팅 치수 - 높이
마운팅 치수 - 너비
순중량

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태
REACH SVHC

케이블 글랜드, 왼쪽

M12
M16
M20

케이블 글랜드, 오른쪽

M12
M16
M20

케이블 글랜드, 상부/하부

M12
M16
M20
M25

인클로저 인증 번호

승인 조건
인증 번호(cULus)
인증 번호(DNV)
적합성 선언 번호(DoC LVD)

일반 정보

기본 재질
뚜껑
리드 스크류의 수
박스 재질 두께
보호 등급
보호 등급 (UL)
사용 영역
실리콘
실링 자재
액세스 구멍: 높이
액세스 구멍: 폭
인클로저 장착
작동 온도, 최대
작동 온도, 최소
참고: 보호 등급
최대 페이로드
충격 저항
커버 부착
커버 스크류 토크
커버 재질 두께
통합 고정
표면 마감
표준 규격
플랜지 플레이트

수평 어셈블리

DIN 레일 및 단자의 수량 (2.5 mm², 수평)
DIN 레일 및 단자의 수량 (4 mm², 수평)

수직 어셈블리

DIN 레일 및 단자의 수량 (2.5 mm², 수직)
DIN 레일 및 단자의 수량 (4 mm², 수직)

분류

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0