製品情報
バージョン | ツール, 空のボックス/ケース |
注文番号 | 1309580000 |
種別 | KOF CARRYLITE 80 |
GTIN (EAN) | 4050118111972 |
数量 | 1 items |
深さ | 330 mm |
奥行き(インチ) | 12.992 inch |
高さ | 79 mm |
高さ(インチ) | 3.11 inch |
幅 | 413 mm |
幅(インチ) | 16.26 inch |
正味重量 | 1,040 g |
RoHS 対応状況 | 影響なし |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
項目説明 | 空エンクロージャ |
カバー材質 | ポリカーボネート |
本体の色 | 濃いヨモギ色 |
金具の色 | 橙色 |
項目説明 | 空エンクロージャ |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 7.0 | EC003616 |
ETIM 8.0 | EC003616 |
ETIM 9.0 | EC003616 |
ETIM 10.0 | EC003616 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-18 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-18 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-18 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-18 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-18 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-18 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-18 |
ECLASS 15.0 | 27-40-02-18 |