Właściwości
Wersja | Przyrząd do wykonywania otworów w blasze |
Nr zam. | 2008420000 |
Typ | KOK 92 X 92 |
GTIN (EAN) | 4050118394221 |
Ilość | 1 szt. |
Wysokość | 92 mm |
Wysokość (cale) | 3,622 inch |
Szerokość | 92 mm |
Szerokość (cale) | 3,622 inch |
Masa netto | 7,896 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Nie dotyczy |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |
Opis artykułu | Otwory kwadratowe w blachach 92,0 × 92,0 mm |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002691 |
ETIM 7.0 | EC002691 |
ETIM 8.0 | EC002691 |
ETIM 9.0 | EC002691 |
ECLASS 9.0 | 21-04-92-40 |
ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 |
ECLASS 10.0 | 21-04-92-40 |
ECLASS 11.0 | 21-04-51-92 |
ECLASS 12.0 | 21-04-51-92 |
ECLASS 13.0 | 21-04-51-92 |
ECLASS 14.0 | 21-04-51-92 |