Tulajdonságok
Változat | Lemezlyukasztó |
Rendelési szám | 1548380000 |
Típus | KOS-PG42 |
GTIN (EAN) | 4050118353952 |
Qty. | 1 Darab |
Átmérő | 54 mm |
Nettó tömeg | 0,01 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Nem érintett |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Árucikk leírása | PG42 lyukasztó |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002691 |
ETIM 7.0 | EC002691 |
ETIM 8.0 | EC002691 |
ETIM 9.0 | EC002691 |
ETIM 10.0 | EC002691 |
ECLASS 9.0 | 21-04-92-40 |
ECLASS 9,1 | 21-01-90-90 |
ECLASS 10.0 | 21-04-92-40 |
ECLASS 11.0 | 21-04-51-92 |
ECLASS 12.0 | 21-04-51-92 |
ECLASS 13.0 | 21-04-51-92 |
ECLASS 14.0 | 21-04-51-92 |
ECLASS 15.0 | 21-04-51-92 |