Eigenschaften
Ausfuehrung | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,10 mm²,10 mm² - 10 mm² |
Best.-Nr. | 1492470000 |
Art | KQI-M10/-10 |
GTIN (EAN) | 4050118302233 |
VPE | 50 Stück |
Nettogewicht | 4 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anschlusslänge (I) | 29,5 mm |
Außendurchmesser Schaft (d3) | 18 mm |
Bohrung | M10 |
Innendurchmesser Flansch (d2) | 10,5 mm |
Innendurchmesser Kragen (d4) | 8 mm |
Innendurchmesser Schaft (d1) | 4,5 mm |
Isolation | vorhanden |
Kennfarbe | rot |
Leiteranschlussquerschnitt | 10 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 10 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, min. | 10 mm² |
Material/Kunststoff | PA |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1492470000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001059 |
ETIM 7.0 | EC001059 |
ETIM 8.0 | EC001059 |
ETIM 9.0 | EC001059 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-12 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
ROHS | Konform |