製品情報
バージョン | ケーブルラグ、終端,400 mm² |
注文番号 | 2578020000 |
種別 | KRN-M10/-400 |
GTIN (EAN) | 4064675018117 |
数量 | 15 items |
正味重量 | 207.65 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
フランジ内径(d2) | 10.5 mm |
刃幅 (b) | 49 mm |
導体断面 | 400 mm² |
接続長さ(I) | 92 mm |
穴 | M 10 |
絶縁 | 利用できない |
軸の内径(d1) | 27.5 mm |
軸の外径(d3) | 33.5 mm |
軸の長さ(a) | 47 mm |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001051 |
ETIM 7.0 | EC001051 |
ETIM 8.0 | EC001051 |
ETIM 9.0 | EC001051 |
ETIM 10.0 | EC001051 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-05 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 15.0 | 27-40-02-05 |
ROHS | 適合 |