속성
버전 | KSPMH(Klippon 블랭킹 플러그, 타입 MH), 블랭킹 플러그, 직선, M 25, 16 mm, 스테인레스 스틸 1.4404(316L) |
주문 번호 | 1477870000 |
유형 | KSPMH M25 SSC |
GTIN(EAN) | 4050118285741 |
수량 | 20 items |
높이 | 21.5 mm |
높이 (인치) | 0.846 inch |
길이 | 21 mm |
길이 (인치) | 0.827 inch |
직경 | 25 mm |
벽 두께, 최소 | 0.5 mm |
벽 두께, 최대 | 15 mm |
순중량 | 81.9 g |
작동 온도 | -60 °C...200 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
승인 조건 |
ATEX
IECEX |
식별 |
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb Ex tb lllC Db |
케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호 | SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X |
케이블 글랜드(IECEx) 인증 번호 | IECEx SIR 09.0131X or IECEx CML 19.0022X |
O-링 | 실리콘 |
O.D. | 30.5 mm |
나사선 길이 | 16 mm |
물 깊이 | 100 m |
보호 등급 |
IP66
IP68 (100 m / 168 h) |
보호 등급 (UL) | Type 4X |
실리콘 | 예 |
실링 링 직경 | 25 mm |
외부 스레드 | M 25 |
작동 온도 범위, 최대 | 200 °C |
작동 온도 범위, 최소 | -60 °C |
재질 | 스테인레스 스틸 1.4404(316L) |
조임 토크 | 5 Nm |
참고: 보호 등급 | • 모든 메트릭 밀봉 플러그는 스레드 피치가 1.5 mm입니다. • Ex nR 응용 시에는 KSPMH에 추가 밀봉을 해야합니다. • 명시된 IP 정격을 획득하려면 관통홀이 EN 50262 테이블 1의 규정을 준수해야하며 밀봉 플러그를 적합한 방식으로 보호할 수 있어야 합니다. • 각각의 밀봉 플러그에는 조작 설명서가 함께 들어 있습니다. 설치 전 반드시 읽어주십시오. 밀봉 플러그는 이 조작 설명서에 명시된 설명에 따라 설치해야 합니다. • KSPMH 설치시에는 EN/IEC 60079-1, Section 5.3 표준에 따른 최소 스레드 턴 횟수를 준수해야 합니다. • NEC / CEC 응용분야의 경우 밀봉 플러그에 끼우는 결선 디바이스의 안쪽 스레드는 완전한 스레드 턴의 수가 최소 8회는 되어야합니다. • KSPMH 밀봉 플러그는 비금속 Ex e 결선 장치에 삽입하는 경우 반드시 시스템의 접지 회로에 결선해야 합니다. |
충격 저항 | 7 J ATEX 버전 |
표준 규격 |
EN 60079-31
EN 60079-0 EN 60079-1 EN 60079-7 |
할로겐 | 무할로겐 |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_61862) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1477870000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1477870000) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000451 |
ETIM 7.0 | EC000451 |
ETIM 8.0 | EC000451 |
ETIM 9.0 | EC000451 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-25 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-35 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
ROHS | 준수 |