Właściwości
Wersja | KSW, Znakowanie zacisków, 4 x 50 mm, Raster w mm (P): 50.00 Weidmueller, biały |
Nr zam. | 1629910000 |
Typ | KSW 4 < 50MM SDR |
GTIN (EAN) | 4008190202811 |
Ilość | 1 szt. |
Wysokość | 4 mm |
Wysokość (cale) | 0,157 inch |
Szerokość | 50 mm |
Szerokość (cale) | 1,968 inch |
Masa netto | 2,64 g |
Zakres temperatury stosowania | 150 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Aplikacja / producent | Weidmueller |
Barwny | biały |
Drukowanie | Nadruk na zamówienie |
Ilość na arkusz | 20 |
Klej | Akrylat |
Kolor nadruku | czarny |
Kompatybilna drukarka | [THM MMP](~/p/2430920000) |
Metoda nadruku | Transfer ciepła |
Nadrukowane znaki | według życzenia klienta |
Orientacja nadruku | poziomo |
Szerokość | 50 mm |
tworzywo | poliester, bez PVC |
Wykonanie | samoprzylepny |
zakres temperatur roboczych, maks. | 150 °C |
Zakres temperatury stosowania | 150 °C |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1629910000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
ROHS | Zgodny |