Tulajdonságok
Változat | Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 260 mm, Szélesség: 260 mm, Mélység: 200 mm, Anyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst |
Rendelési szám | 1195750000 |
Típus | KTB FS 262620 S4E0 |
GTIN (EAN) | 4032248978304 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 200 mm |
Mélység (coll) | 7,874 inch |
Magasság | 260 mm |
Magasság (coll) | 10,236 inch |
Szélesség | 260 mm |
Szélesség (coll) | 10,236 inch |
Rögzítési méret - magasság | 170 mm |
Rögzítési méret - szélesség | 286 mm |
Nettó tömeg | 5,93 g |
Üzemi hőmérséklet | -60 °C...135 °C |
Megjegyzés: szobahőmérséklet (szerviz) | 105 °C hőmérséklet felett az IP-védelem IP66-re korlátozódik. |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |
M12 | 25 |
M16 | 16 |
M20 | 11 |
M25 | 9 |
M32 | 4 |
M40 | 4 |
M50 | 2 |
M63 | 1 |
M75 | 1 |
M12 | 25 |
M16 | 16 |
M20 | 11 |
M25 | 9 |
M32 | 4 |
M40 | 4 |
M50 | 2 |
M63 | 1 |
M75 | 1 |
M12 | 33 |
M16 | 22 |
M20 | 14 |
M25 | 12 |
M32 | 6 |
M40 | 5 |
M50 | 2 |
M63 | 2 |
M75 | 1 |
Megfelelőségi nyilatkozat száma (AoC) | DE PS261X 160309 001ISS06 |
Megfelelőségi nyilatkozat száma (DoC LVD) | DE PS261X 160412 001ISS03 |
Tanúsítvány sz. (DNV) | TAE000013S |
Tanúsítvány száma (ATEX) | KEMA10ATEX0044U |
Tanúsítvány száma (cULus) | E256877 |
Tanúsítvány száma (IECEX) | IECEXKEM10.0017 |
Tanúsítvány száma (INMETRO) | IEX17.0021 |
Tanúsítvány száma - üres ház (ATEX) | IBExU14ATEX1028 U |
Tanúsítvány száma - üres ház (INMETRO) | LMP 21.0016U |
Tanúsítvány száma sorkapocsdoboz (AEx) | E223792 |
Tanúsítvány száma üres ház (IECEx) | IECEx IBE 14.0004U |
Tanúsítvány száma – üres ház (ECAS) | 21-09-25241/E21-09-053807 |
Tanúsítvány száma, elektronikadoboz (NEPSI) | 2020322303003289 |
Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX) | IBExU14ATEX1050 |
Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEx) | IECEXIBE14.0013 |
Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (INMETRO) | LMP 21.0017 |
Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (KOSHA) | 16-AV4BO-0245X |
Tanúsítvány száma, UL 508A | E223801 |
Tanúsítvány száma, UL Haz.Loc. | E223792 |
Tanúsítvány száma, UL Ord.Loc. | E243298 |
Tanúsítvány száma, UL, sorkapocsdoboz | E223792 |
Tanúsító intézet |
ATEX
CCoE cULus DNV IECEX INMETRO KC NEPSI CCC UL AEx Class Div. UL AEx Class Zone |
AF mérete | 10 mm |
Aljzatperem | Nem |
Anyag | Nemesacél 1.4404 (316 L) |
Burkolat anyagvastagsága | 1,5 mm |
Doboz mérete | 320x455x290 |
Fedél kiegészítő | M6 hatlapú hornyos csavarok, SW10 |
Fedélcsavarok nyomatéka | 2,5 Nm |
Fedélcsavarok száma | 4 |
Felhasználási területek |
Robbanásveszélyes zóna
Folyamatirányítás Olaj- és gázipar Vegyipar Tengeri Szárazföldi |
Felületi minőség | Elektropolírozott |
Ház anyagvastagsága | 1,5 mm |
Ház kiegészítő | 4 ráhegesztett rögzítőláb 11 mm-es furatokkal (2 hornyos láb és 2 kereszt alakú láb) |
Integrált rögzítést | 4, 6 vagy 9 db M6 tőcsavar belső (anya) menet |
Külső méretek | 260 x 311 x 208,5 |
Max. teherbírás | 27 kg |
Megjegyzés: védettségi osztály | 105 °C feletti hőmérsékleti tartományban használva az IP-védelem IP 66-ra korlátozódik. |
PE-csavarok pozíciója | Ház, C oldal |
Protection class (UL) |
Type 3
Type 4X Type 12 |
Szabványok |
DIN EN 62208 - Üres ház normál
DIN EN 15085-2 EN 60079-0 EN 60079-7 EN 60079-31 IEC 60079-0 IEC 60079-7 IEC 60079-31 |
Szerelőnyílás: magasság | 230 mm |
Szerelőnyílás: szélesség | 230 mm |
Tömítés anyaga | Szilikon |
Védelmi osztály |
IP66
IP67 |
Ütésállóság |
7 J ATEX verzió
10 J standard változat |
Üzemi hőmérséklet, max. | 135 °C |
Üzemi hőmérséklet, min. | -60 °C |
WDU 10 / ZDU 10 | 1x17 |
WDU 16 / ZDU 16 | 1x14 |
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x34 |
WDU 35 / ZDU 35 | 1x10 |
WDU 4 / ZDU 4 | 1x29 |
WDU 6 / ZDU 6 | 1x22 |
Földelés, ház, belső |
Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben.
Átmenő M10 földelőcsap a ház alsórészben |
WDU 10 / ZDU 10 | 1x18 |
WDU 16 / ZDU 16 | 1x15 |
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x35 |
WDU 35 / ZDU 35 | 1x10 |
WDU 4 / ZDU 4 | 1x30 |
WDU 6 / ZDU 6 | 1x22 |
Approval/Certificate/Document of Conformity |
[CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177321)
[CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177322) [IECEXPTB11.0071](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157710) [PTB11ATEX2019](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157711) [16-AV4BO-245X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157712) [P4610581_1](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157714) [24-01-100099/E24-01-102546/NB10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_246668) [CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_307810) [EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40362) [UKCA Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - UKCA DE PS261X 220623 001ISS00](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319916) [DoM Railway applications - Fire protection on railway vehicles](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_207564) [CERTIFICADO - LMP 21.0016U_INVÓLUCRO VAZIO KLIPPON TB FS... (KTB FS), TB MH... (KTB MH), TB QL... (KTB QL) (Rev.02)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314827) [Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40358) [UKCA Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC UKCA DE PS261X 220623 000ISS00](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319911) [IBEXU14ATEX1028U](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157700) [IBEXU14ATEX1050](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157701) [IECEXIBE14.0004U](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157702) [IECEXIBE14.0013](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157703) [TAE000013S](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157704) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_85745) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1195750000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1195750000) |
Tender specification |
[Klippon TB FS 262620 S4E0_1195750000_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_56732)
[Klippon TB FS 262620 S4E0_1195750000_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_56754) [Klippon TB FS 262620 S4E0_1195750000_NL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_56810) |
User Documentation | [Assembly guidelines - empty enclosures](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40379) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok |
[MB OVERV. PROCESS WD DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40063)
[MB KLIPPON ENCL.TECN EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/39472) [MB PROCESS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38262) [FL WIND 2012 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38289) [FL APPL PROCESS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38303) [FL SHIPBUILDING 2016 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38172) [FL RAILWAY 2014 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38215) [PI KLIPPON TB MH QL EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38134) |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 9,1 | 27-18-05-02 |
ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
Jóváhagyások | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) ![IBEXUATEX](/picture/IBEXUATEX.gif) ![IECEXIBE](/picture/IECEXIBE.gif) ![IECEXKEM](/picture/IECEXKEM.gif) ![INMETRO](/picture/INMETRO.gif) ![KEMAATEX](/picture/KEMAATEX.gif) ![KOREANCERT](/picture/KOREANCERT.gif) ![NEPSI](/picture/NEPSI.gif) ![UKEX](/picture/UKEX.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cULus) | E256877 |