製品情報
バージョン | Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), 空エンクロージャ, ステンレス鋼製マーカー, 高さ: 400 mm, 幅: 300 mm, 深さ: 200 mm, グランドプレート: 下部, 上部, 材質: ステンレススチール 1.4404(316L), 電解研磨仕上, 銀色 |
注文番号 | 1196070000 |
種別 | KTB FS 403020 S4E2 |
GTIN (EAN) | 4032248979080 |
数量 | 1 items |
深さ | 200 mm |
奥行き(インチ) | 7.874 inch |
高さ | 400 mm |
高さ(インチ) | 15.748 inch |
幅 | 300 mm |
幅(インチ) | 11.811 inch |
取付寸法 – 高さ | 247 mm |
取付寸法 – 幅 | 326 mm |
正味重量 | 10,000 g |
動作温度 | -60 °C...135 °C |
備考:常温(サービス) | 105 °C以上で使用した場合のIP 66保護に限定します。 |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |
M12 | 48 |
M16 | 32 |
M20 | 20 |
M25 | 17 |
M32 | 9 |
M40 | 7 |
M50 | 3 |
M63 | 3 |
M75 | 2 |
M12 | 48 |
M16 | 32 |
M20 | 20 |
M25 | 17 |
M32 | 9 |
M40 | 7 |
M50 | 3 |
M63 | 3 |
M75 | 2 |
M12 | 38 |
M16 | 26 |
M20 | 17 |
M25 | 14 |
M32 | 7 |
M40 | 6 |
M50 | 3 |
M63 | 2 |
M75 | 2 |
DoC LVD(適合宣言番号) | DE PS261X 160412 001ISS03 |
承認条件 |
ATEX
CCoE cULus DNV IECEX INMETRO KC NEPSI CCC UL AEx Class Div. UL AEx Class Zone |
証明書番号UL 508A | E223801 |
証明書番号UL Haz.Loc. | E223792 |
証明書番号UL Ord.Loc. | E243298 |
証明書番号UL端子箱 | E223792 |
証明書番号、空エンクロージャー(ATEX) | IBExU14ATEX1028 U |
証明書番号、空エンクロージャー(IECEx) | IECEx IBE 14.0004U |
証明書番号、空エンクロージャー(INMETRO) | LMP 21.0016U |
証明書番号、端子ボックス(AEx) | E223792 |
証明書番号、端子ボックス(ATEX) | IBExU14ATEX1050 |
証明書番号、端子ボックス(IECEx) | IECEXIBE14.0013 |
証明書番号、端子ボックス(INMETRO) | LMP 21.0017 |
証明書番号が空のエンクロージャ(ECAS) | 21-09-25241/E21-09-053807 |
証明書番号端子箱(KOSHA) | 16-AV4BO-0245X |
証明書番号電子箱 (NEPSI) | 2020322303003289 |
証明書番号(ATEX) | KEMA10ATEX0050 |
証明書番号(cULus) | E256877 |
証明書番号(IECEX) | IECEXKEM10.0013U |
証明書番号(INMETRO) | IEX13.0007 |
認証書番号(DNV) | TAE000013S |
適合の減衰番号AoC | DE PS261X 160309 001ISS06 |
Type 3
Type 4X Type 12 |
|
AF サイズ | 10 mm |
PE ボルトの位置 | エンクロージャ側C |
アクセス開口部:高さ | 370 mm |
アクセス開口:幅 | 270 mm |
エンクロージャ付属品 | 11 mm孔付属溶接取り付けフット4本(スロット付属フット2本、十字形フット2本) |
カバー素材厚み | 1.5 mm |
グランドプレート |
下部
上部 |
シール材 | シリコン |
フランジプレート | はい |
フランジプレート取付 | M6六角ねじ、10 SW |
フランジ素材厚み | 3 mm |
ボックス寸法 | 490 x 550 x 290 |
使用範囲 |
爆発危険区域
プロセス業界 石油/ガス産業 化学工業 海上 陸上 |
保護度合い |
IP66
IP67 |
全体寸法 | 422x 351 x 208.5 |
動作温度、最大 | 135 °C |
動作温度、最小 | -60 °C |
最大ペイロード | 48 kg |
材質 | ステンレススチール 1.4404(316L) |
標準 |
DIN EN 62208 – 空筐体規格
DIN EN 15085-2 EN 60079-0 EN 60079-7 EN 60079-31 IEC 60079-0 IEC 60079-7 IEC 60079-31 |
注:保護等級 | 105 °C を超える温度範囲で使用する場合、IP 保護は IP 66 に制限されます。 |
積分固定 | スタッドボルトM6内側(メス型)ねじx4、6、または9 |
筐体素材厚 | 1.5 mm |
蓋のねじ数 | 4 |
蓋ネジ用トルク | 2.5 Nm |
蓋付け | M6六角穴付きボルトSW10 |
衝撃耐性 |
7 J ATEXバージョン
10 Jバージョン標準 |
表面仕上 | 電解研磨仕上 |
WDU 10 / ZDU 10 | 2x21 |
WDU 16 / ZDU 16 | 2x18 |
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 3x42 |
WDU 35 / ZDU 35 | 1x13 |
WDU 4 / ZDU 4 | 3x35 |
WDU 6 / ZDU 6 | 2x26 |
接地、エンクロージャ、内部 |
エンクロージャー本体と蓋に溶接付け済M6ステンレススチールアーススタッド
本体エンクロージャー内の連続型M10アーススタッド |
WDU 10 / ZDU 10 | 1x32 |
WDU 16 / ZDU 16 | 1x26 |
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x62 |
WDU 35 / ZDU 35 | 1x20 |
WDU 4 / ZDU 4 | 2x52 |
WDU 6 / ZDU 6 | 1x39 |
承認/証明書/適合証明書 |
[CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177321)
[CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177322) [IECEXPTB11.0071](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157710) [PTB11ATEX2019](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157711) [16-AV4BO-245X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157712) [P4610581_1](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157714) [24-01-100099/E24-01-102546/NB10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_246668) [CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_307810) [EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40362) [UKCA Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - UKCA DE PS261X 220623 001ISS00](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319916) [CERTIFICADO - LMP 21.0016U_INVÓLUCRO VAZIO KLIPPON TB FS... (KTB FS), TB MH... (KTB MH), TB QL... (KTB QL) (Rev.02)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314827) [Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40358) [UKCA Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC UKCA DE PS261X 220623 000ISS00](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319911) [IBEXU14ATEX1028U](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157700) [IBEXU14ATEX1050](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157701) [IECEXIBE14.0004U](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157702) [IECEXIBE14.0013](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157703) [TAE000013S](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157704) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_85775) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1196070000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1196070000) |
入札仕様書 |
[Klippon TB FS 403020 S4E2_1196070000_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_56776)
[Klippon TB FS 403020 S4E2_1196070000_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_56830) [Klippon TB FS 403020 S4E2_1196070000_NL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_56901) |
ユーザ文書 | [Assembly guidelines - empty enclosures](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40379) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー |
[MB OVERV. PROCESS WD DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40063)
[MB KLIPPON ENCL.TECN EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/39472) [MB PROCESS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38262) [FL WIND 2012 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38289) [FL APPL PROCESS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38303) [FL SHIPBUILDING 2016 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38172) [FL RAILWAY 2014 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38215) [PI KLIPPON TB MH QL EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38134) |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 9.1 | 27-18-05-02 |
ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
認可 | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) ![IBEXUATEX](/picture/IBEXUATEX.gif) ![IECEXIBE](/picture/IECEXIBE.gif) ![IECEXKEM](/picture/IECEXKEM.gif) ![INMETRO](/picture/INMETRO.gif) ![KEMAATEX](/picture/KEMAATEX.gif) ![KOREANCERT](/picture/KOREANCERT.gif) ![NEPSI](/picture/NEPSI.gif) ![UKEX](/picture/UKEX.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](LINK/UL_search.html) |
証明書番号(cULus) | E256877 |