KTB FS 624515 S4E0

Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), 空エンクロージャ, ステンレス鋼製マーカー, 高さ: 620 mm, 幅: 450 mm, 深さ: 150 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404(316L), 電解研磨仕上, 銀色

商品番号 1196400000

承認

認可
ROHS
UL File Number Search
証明書番号(cULus)

一般注文データ

バージョン
注文番号
種別
GTIN (EAN)
数量

寸法と重量

深さ
奥行き(インチ)
高さ
高さ(インチ)
幅(インチ)
取付寸法 – 高さ
取付寸法 – 幅
正味重量

温度

動作温度
備考:常温(サービス)

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合)
REACH SVHC
SCIP

ケーブルグランド、左

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

ケーブルグランド、右

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

ケーブルグランド、上/下

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

証明書番号の格納装置

DoC LVD(適合宣言番号)
承認条件
証明書番号UL 508A
証明書番号UL Haz.Loc.
証明書番号UL Ord.Loc.
証明書番号UL端子箱
証明書番号、空エンクロージャー(ATEX)
証明書番号、空エンクロージャー(IECEx)
証明書番号、空エンクロージャー(INMETRO)
証明書番号、端子ボックス(AEx)
証明書番号、端子ボックス(ATEX)
証明書番号、端子ボックス(IECEx)
証明書番号、端子ボックス(INMETRO)
証明書番号が空のエンクロージャ(ECAS)
証明書番号端子箱(KOSHA)
証明書番号電子箱 (NEPSI)
証明書番号(ATEX)
証明書番号(cULus)
証明書番号(IECEX)
証明書番号(INMETRO)
認証書番号(DNV)
適合の減衰番号AoC

一般な情報

AF サイズ
PE ボルトの位置
アクセス開口部:高さ
アクセス開口:幅
エンクロージャ付属品
カバー素材厚み
シール材
フランジプレート
ボックス寸法
使用範囲
保護度合い
保護等級(UL)
全体寸法
動作温度、最大
動作温度、最小
基本材質
最大ペイロード
標準
注:保護等級
積分固定
筐体素材厚
蓋のねじ数
蓋ネジ用トルク
蓋付け
衝撃耐性
表面仕上

水平アセンブリ

DINレールと端子の個数(10 mm²、水平)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (35 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², horizontal)

ハウジングの接地

接地、エンクロージャ、内部

垂直アセンブリ

Number of DIN rails and terminals (10 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (35 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², vertical)

分類

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0