Свойства
Версия | Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 980 mm, Ширина: 740 mm, Глубина: 200 mm, Фланцевые пластины: снизу, сверху, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный |
Заказ № | 1196720000 |
Тип | KTB FS 987420 S4E2 |
GTIN (EAN) | 4032248979301 |
Кол. | 1 Штука |
Глубина | 200 mm |
Глубина (дюймов) | 7,874 inch |
Высота | 980 mm |
Высота (в дюймах) | 38,583 inch |
Ширина | 740 mm |
Ширина (в дюймах) | 29,134 inch |
Размеры крепежа, высота | 625 mm |
Размеры крепежа, ширина | 766 mm |
Масса нетто | 32 670 g |
Рабочая температура | -60 °C...135 °C |
Примечание: температура окружающей среды (эксплуатация) | Эксплуатация при температуре более чем 105 °C защита IP ограничивается IP66. |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |
M12 | 126 |
M16 | 84 |
M20 | 54 |
M25 | 48 |
M32 | 26 |
M40 | 22 |
M50 | 10 |
M63 | 8 |
M75 | 6 |
M12 | 126 |
M16 | 84 |
M20 | 54 |
M25 | 48 |
M32 | 26 |
M40 | 22 |
M50 | 10 |
M63 | 8 |
M75 | 6 |
M12 | 96 |
M16 | 64 |
M20 | 42 |
M25 | 36 |
M32 | 20 |
M40 | 16 |
M50 | 6 |
M63 | 6 |
M75 | 4 |
Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) | DE PS261X 160412 001ISS03 |
Номер сертификата (INMETRO) | IEX17.0020U |
Номер сертификата UL 508A | E223801 |
Номер сертификата UL для обычных зон | E243298 |
Номер сертификата UL для опасных зон | E223792 |
Номер сертификата пустого корпуса (ATEX) | IBExU14ATEX1028 U |
Номер сертификата пустого корпуса (ECAS) | 21-09-25241/E21-09-053807 |
Номер сертификата пустого корпуса (IECEx) | IECEx IBE 14.0004U |
Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO) | LMP 21.0016U |
Номер сертификата соединительной коробки (AEx) | E223792 |
Номер сертификата соединительной коробки (ATEX) | IBExU14ATEX1050 |
Номер сертификата соединительной коробки (IECEx) | IECEXIBE14.0013 |
Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO) | LMP 21.0017 |
Номер сертификата соединительной коробки (KOSHA) | 16-AV4BO-0245X |
Номер сертификата соединительной коробки (NEPSI) | 2020322303003289 |
Номер сертификата соединительной коробки (UL) | E223792 |
Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия) | DE PS261X 160309 001ISS06 |
Сертификат № (ATEX) | KEMA10ATEX0048 |
Сертификат № (cULus) | E256877 |
Сертификат № (DNV) | TAE000013S |
Сертификат № (IECEX) | IECEXKEM10.0015U |
Условия утверждения |
ATEX
CCoE cULus DNV IECEX INMETRO KC NEPSI CCC UL AEx Class Div. UL AEx Class Zone |
Вид защиты |
IP66
IP67 |
Габаритные размеры | 1002 x 791 x 208,5 |
Класс защиты (UL) |
Type 3
Type 4X Type 12 |
Количество крепежных болтов | 10 |
Крепление корпуса | 4 приваренные монтажные опоры с отверстиями 11 мм (2 опоры с прорезями и 2 крестообразные опоры) |
Макс нагрузка | 290 kg |
Материал | Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) |
Момент затяжки для винтов крышки | 2,5 Nm |
Монтаж фланцевой пластины | Винты M6 с шестигранной головой SW10 |
Монтажное крепление | 4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6 |
Нормы |
DIN EN 62208 — стандарт для пустых корпусов
DIN EN 15085-2 EN 60079-0 EN 60079-7 EN 60079-31 IEC 60079-0 IEC 60079-7 IEC 60079-31 |
Отверстие для доступа, высота | 928 mm |
Отверстие для доступа, ширина | 688 mm |
Поверхность | электрополировка |
Позиция с заземлением | Корпус, сторона C |
Прикрепление крышки | Шестигранный болт с резьбой М6 и размером под ключ SW10 |
Применение |
Взрывоопасные области
Перерабатывающая промышленность Нефте и газо добывающая промышленности Химическое производство Снаружи Внутри |
Примечание: степень защиты | В случае использования при температурах свыше 105 °C защита ограничена классом IP 66. |
Рабочая температура, макс. | 135 °C |
Рабочая температура, мин. | -60 °C |
Размер коробки | 925x1130x240 |
Размер под ключ | 10 mm |
Толщина материала - корпус | 1,5 mm |
Толщина материала - крышка | 1,5 mm |
Толщина материала - розеточная часть | 3 mm |
Ударопрочность |
7 J ATEX-Версия
10 Дж стандартное исполнение |
Уплотняющий материал | Силикон |
Фланцевая пластина | Да |
Фланцевые пластины |
снизу
сверху |
WDU 10 / ZDU 10 | 6x64 |
WDU 16 / ZDU 16 | 5x54 |
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 9x127 |
WDU 35 / ZDU 35 | 4x40 |
WDU 4 / ZDU 4 | 8x106 |
WDU 6 / ZDU 6 | 7x80 |
Масса, корпус, внутр. |
Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Сплошная шпилька заземления M10 на корпусе |
WDU 10 / ZDU 10 | 4x88 |
WDU 16 / ZDU 16 | 4x74 |
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 6x174 |
WDU 35 / ZDU 35 | 3x55 |
WDU 4 / ZDU 4 | 6x146 |
WDU 6 / ZDU 6 | 5x110 |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии |
[CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177321)
[CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177322) [IECEXPTB11.0071](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157710) [PTB11ATEX2019](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157711) [16-AV4BO-245X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157712) [P4610581_1](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157714) [24-01-100099/E24-01-102546/NB10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_246668) [CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_307810) [EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40362) [UKCA Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - UKCA DE PS261X 220623 001ISS00](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319916) [CERTIFICADO - LMP 21.0016U_INVÓLUCRO VAZIO KLIPPON TB FS... (KTB FS), TB MH... (KTB MH), TB QL... (KTB QL) (Rev.02)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314827) [Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40358) [UKCA Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC UKCA DE PS261X 220623 000ISS00](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319911) [IBEXU14ATEX1028U](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157700) [IBEXU14ATEX1050](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157701) [IECEXIBE14.0004U](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157702) [IECEXIBE14.0013](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157703) [TAE000013S](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157704) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_85731) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1196720000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1196720000) |
Тендерные спецификации |
[Klippon TB FS 987420 S4E2_1196720000_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_56955)
[Klippon TB FS 987420 S4E2_1196720000_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_57027) [Klippon TB FS 987420 S4E2_1196720000_NL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_57082) |
Пользовательская документация | [Assembly guidelines - empty enclosures](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40379) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры |
[MB OVERV. PROCESS WD DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40063)
[MB KLIPPON ENCL.TECN EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/39472) [MB PROCESS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38262) [FL WIND 2012 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38289) [FL APPL PROCESS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38303) [FL SHIPBUILDING 2016 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38172) [FL RAILWAY 2014 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38215) [PI KLIPPON TB MH QL EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38134) |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 9.1 | 27-18-05-02 |
ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
Сертификаты | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) ![IBEXUATEX](/picture/IBEXUATEX.gif) ![IECEXIBE](/picture/IECEXIBE.gif) ![IECEXKEM](/picture/IECEXKEM.gif) ![INMETRO](/picture/INMETRO.gif) ![KEMAATEX](/picture/KEMAATEX.gif) ![KOREANCERT](/picture/KOREANCERT.gif) ![NEPSI](/picture/NEPSI.gif) ![UKEX](/picture/UKEX.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cULus) | E256877 |