KTB MH 352620 S4E3
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 350 mm, Szerokość: 260 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Nr. produktu
1194880000
Właściwości
Wersja | Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 350 mm, Szerokość: 260 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny |
Nr zam. | 1194880000 |
Typ | KTB MH 352620 S4E3 |
GTIN (EAN) | 4032248977505 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 200 mm |
Głębokość (cale) | 7,874 inch |
Wysokość | 350 mm |
Wysokość (cale) | 13,78 inch |
Szerokość | 260 mm |
Szerokość (cale) | 10,236 inch |
Wymiar mocowania wysokość | 250 mm |
Wymiar mocowania szerokość | 316 mm |
Masa netto | 8 380 g |
Temperatura eksploatacyjna | -60 °C...135 °C |
Wskazówka: temperatura otoczenia (praca) | Przy stosowaniu w temperaturach powyżej 105°C ochrona IP jest ograniczona do IP66 |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |
M12 | 38 |
M16 | 26 |
M20 | 17 |
M25 | 14 |
M32 | 7 |
M40 | 6 |
M50 | 3 |
M63 | 2 |
M75 | 2 |
M12 | 38 |
M16 | 26 |
M20 | 17 |
M25 | 14 |
M32 | 7 |
M40 | 6 |
M50 | 3 |
M63 | 2 |
M75 | 2 |
M12 | 33 |
M16 | 22 |
M20 | 14 |
M25 | 12 |
M32 | 6 |
M40 | 5 |
M50 | 2 |
M63 | 2 |
M75 | 1 |
Atest zgodności (AoC) | DE PS261X 160309 001ISS06 |
Certyfikat nr (INMETRO) | IEX17.0021 |
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD) | DE PS261X 160412 001ISS03 |
nr certyfikatu (ATEX) | PTB11ATEX2019 |
Nr certyfikatu (CCOE) | P461058_1 |
Nr certyfikatu (cULus) | E243298 |
Nr certyfikatu (DNV) | TAE000013S |
Nr certyfikatu (IECEX) | IECEXPTB11.0071 |
Nr certyfikatu pustej obudowy (ATEX) | IBExU14ATEX1028 U |
Nr certyfikatu pustej obudowy (ECAS) | 21-09-25241/E21-09-053807 |
Nr certyfikatu pustej obudowy (IECEX) | IECEx IBE 14.0004U |
Nr certyfikatu pustej obudowy (INMETRO) | LMP 21.0016U |
Nr certyfikatu skrzynki elektrycznej (NEPSI) | 2020322303003289 |
Nr certyfikatu UL 508A | E223801 |
Nr certyfikatu UL Haz.Loc. | E223792 |
Nr certyfikatu UL Ord.Loc. | E243298 |
Nr certyfikatu UL, skrzynka zaciskowa | E223792 |
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (AEx) | E223792 |
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX) | IBExU14ATEX1050 |
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEx) | IECEXIBE14.0013 |
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (INMETRO) | LMP 21.0017 |
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (KOSHA) | 16-AV4BO-0245X |
Warunki zatwierdzenia |
ATEX
CCoE cULus DNV IECEX INMETRO KC NEPSI CCC UL AEx Class Div. UL AEx Class Zone |
Grubość materiału kołnierza | 3 mm |
Grubość materiału obudowy | 1,5 mm |
Grubość materiału wieka | 1,5 mm |
kąt otwarcia wieko | 130 ° |
liczba śrub mocujących wieko | 4 |
maks. ładowność | 36 kg |
materiał uszczelniający | Silikon |
mocowanie do wbudowania | 4,6 lub 9 śrub odległościowych M6 gwint wewnętrzny |
mocowanie obudowy | 4 przyspawane stopy montażowe z otworami wielkości 11mm (2 stopy montażowe rowkowe i 2 okrągłe) |
Mocowanie płytki kołnierzowej | Śruby M6 z łbem sześciokątnym SW10 |
Mocowanie wieka | 4 zawiasy i wkręty M6 o łbie sześciokątnym z rowkiem SW10 |
Moment dokręcania śrub wieka | 2,5 Nm |
Normy |
DIN EN 62208 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic
DIN EN 61373 Class 1B** DIN EN 15085-2 EN 60079-0 EN 60079-7 EN 60079-31 IEC 60079-0 IEC 60079-7 IEC 60079-31 |
obszary zastosowania |
Rejony zagrożone wybuchem
przemysł procesowy przemysł naftowy przemysł chemiczny Offshore Onshore |
otwór manipulacyjny szerokość | 201 mm |
otwór manipulacyjny wysokość | 297 mm |
Pokrywa | Tak |
Powierzchnia | element polerowany elektrolitycznie |
pozycja sworznia PE | Obudowa strona C |
Płytka kołnierzowa | Tak |
Płyty kołnierzowe |
na dole
z lewej strony z prawej strony |
rozmiar klucza | 10 mm |
Stopień ochrony |
IP66
IP67 |
Stopień ochrony (UL) |
Type 3
Type 4X Type 12 |
Temperatura pracy, max. | 135 °C |
Temperatura pracy, min. | -60 °C |
tworzywo | stal nierdzewna 1.4404 (316 L) |
udarność |
7 J wersja ATEX
10 J wersja standardowa |
Wskazówka: stopień ochrony | W przypadku zastosowania w zakresie temperatur powyżej 105 °C, stopień ochrony IP jest ograniczony do IP 66. |
wymiary kartonu | 450x510x290 |
wymiary ponad wszystkim | 361 x 341 x 215 |
WDU 10 / ZDU 10 | 2x15 |
WDU 16 / ZDU 16 | 1x12 |
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x31 |
WDU 35 / ZDU 35 | 1x9 |
WDU 4 / ZDU 4 | 2x26 |
WDU 6 / ZDU 6 | 2x19 |
Uziemienie, obudowa, pokrywa | Przyspawana śruba uziemienia M6 w obudowie i pokrywie |
Uziemienie, obudowa, wewnętrzne | Przyspawana śruba uziemienia M6 w obudowie i pokrywie |
Uziemienie, obudowa, zewnętrzne | śruba uziemiająca M10 w obudowie |
WDU 10 / ZDU 10 | 1x25 |
WDU 16 / ZDU 16 | 1x20 |
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x49 |
WDU 35 / ZDU 35 | 1x15 |
WDU 4 / ZDU 4 | 1x41 |
WDU 6 / ZDU 6 | 1x31 |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności |
[CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177321)
[CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177322) [IECEXPTB11.0071](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157710) [PTB11ATEX2019](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157711) [16-AV4BO-245X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157712) [P4610581_1](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157714) [24-01-100099/E24-01-102546/NB10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_246668) [CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_307810) [EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40362) [UKCA Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - UKCA DE PS261X 220623 001ISS00](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319916) [CERTIFICADO - LMP 21.0016U_INVÓLUCRO VAZIO KLIPPON TB FS... (KTB FS), TB MH... (KTB MH), TB QL... (KTB QL) (Rev.02)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314827) [Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40358) [UKCA Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC UKCA DE PS261X 220623 000ISS00](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319911) [IBEXU14ATEX1028U](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157700) [IBEXU14ATEX1050](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157701) [IECEXIBE14.0004U](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157702) [IECEXIBE14.0013](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157703) [TAE000013S](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157704) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_53913) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1194880000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1194880000) |
Specyfikacja przetargowa |
[Klippon TB MH 352620 S4E3_1194880000_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_57054)
[Klippon TB MH 352620 S4E3_1194880000_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_57134) [Klippon TB MH 352620 S4E3_1194880000_NL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_57207) |
Dokumentacja użytkownika | [Assembly guidelines - empty enclosures](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40379) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[MB OVERV. PROCESS WD DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40063)
[MB KLIPPON ENCL.TECN EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/39472) [MB PROCESS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38262) [FL WIND 2012 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38289) [FL APPL PROCESS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38303) [FL SHIPBUILDING 2016 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38172) [FL RAILWAY 2014 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38215) [PI KLIPPON TB MH QL EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38134) [PI KLIPPON TB MH QL EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38134) |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 9.1 | 27-18-05-02 |
ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
Dopuszczenia | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CCOE](/picture/CCOE.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) ![IBEXUATEX](/picture/IBEXUATEX.gif) ![IECEXIBE](/picture/IECEXIBE.gif) ![IECEXKEM](/picture/IECEXKEM.gif) ![IECEXPTB](/picture/IECEXPTB.gif) ![INMETRO](/picture/INMETRO.gif) ![KEMAATEX](/picture/KEMAATEX.gif) ![KOREANCERT](/picture/KOREANCERT.gif) ![NEPSI](/picture/NEPSI.gif) ![PTBATEX](/picture/PTBATEX.gif) ![UKEX](/picture/UKEX.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (cULus) | E243298 |