承認
認可
ROHS
一般注文データ
バージョン
注文番号
種別
GTIN (EAN)
数量
寸法と重量
深さ
奥行き(インチ)
高さ
高さ(インチ)
幅
幅(インチ)
正味重量
温度
動作温度
備考:常温(サービス)
環境製品コンプライアンス
RoHS 対応状況
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合)
REACH SVHC
SCIP
ケーブルグランド、左
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
ケーブルグランド、右
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
ケーブルグランド、上/下
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
証明書番号の格納装置
DoC LVD(適合宣言番号)
承認条件
証明書番号UL 508A
証明書番号UL Haz.Loc.
証明書番号UL Ord.Loc.
証明書番号UL端子箱
証明書番号、空エンクロージャー(ATEX)
証明書番号、空エンクロージャー(IECEx)
証明書番号、空エンクロージャー(INMETRO)
証明書番号、端子ボックス(ATEX)
証明書番号、端子ボックス(IECEx)
証明書番号、端子ボックス(INMETRO)
適合の減衰番号AoC
一般な情報
PE ボルトの位置
エンクロージャ付属品
グランドプレート
シール材
フランジプレート
フランジ素材厚み
使用範囲
保護度合い
保護等級(UL)
動作温度、最大
動作温度、最小
基本材質
注:保護等級
素材の厚さ(カバー)
素材の厚さ(筐体)
素材の厚み
締め付けトルク(カバー用ネジ)
蓋
蓋のねじ数
蓋付け
衝撃耐性
表面仕上
水平アセンブリ
DINレールと端子の個数(10 mm²、水平)
DINレールと端子の個数(16 mm²、水平)
DINレールと端子の個数(2.5 mm²、水平)
DINレールと端子の個数(35 mm²、水平)
DINレールと端子の個数(4 mm²、水平)
DINレールと端子の個数(6 mm²、水平)
ハウジングの接地
接地、エンクロージャ、カバー
接地、エンクロージャ、内部
接地、エンクロージャ、外部
垂直アセンブリ
DINレールおよび端子の数(10 mm²、垂直)
DINレールおよび端子の数(16 mm²、垂直)
DINレールおよび端子の数(2.5 mm²、垂直)
DINレールおよび端子の数(35 mm²、垂直)
DINレールおよび端子の数(4 mm²、垂直)
DINレールおよび端子の数(6 mm²、垂直)
分類
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0