KTB MH 624520 S2E1

Dieses Produkt ist bald nicht mehr verfügbar.

Bestellbar bis: /Date(1782770400000)/

Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 620 mm, Breite: 450 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304), elektropoliert, silber

Art.-Nr. 1195360001

Zulassungen

Approvals
ROHS
UL File Number Search
Certificate no. (cULus)

Allgemeine Bestelldaten

Version
Order No.
Type
GTIN (EAN)
Qty.

Abmessungen und Gewichte

Depth
Tiefe (inch)
Height
Höhe (inch)
Width
Breite (inch)
Mounting dimension - height
Mounting dimension - width
Net weight

Temperaturen

Operating temperature
Hinweis: Umgebungstemperatur (Betrieb)

Umweltanforderungen

RoHS Compliance Status
RoHS Exemption (if applicable/known)
REACH SVHC
SCIP

Cable glands, left

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Cable glands, right

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Cable glands, top/bottom

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Numery certyfikatów obudowy

Approval conditions
Attestation of Conformatiy No. (AoC)
Certificate No. (ATEX)
Certificate No. (CCOE)
Certificate No. (DNV)
Certificate No. (IECEX)
Certificate no. (INMETRO)
Certificate No. Electronic Box (NEPSI)
Certificate no. empty enclosure (ECAS)
Certificate no. empty enclosure (INMETRO)
Certificate no. Terminal Box (INMETRO)
Certificate No. UL 508A
Certificate No. UL Haz.Loc.
Certificate No. UL Ord.Loc.
Certificate No. UL Terminal Box
Declaration of Conformatiy No. (DoC LVD)
Nr certyfikatu (cULus)

Allmänna uppgifter

Grubość materiału kołnierza
Grubość materiału obudowy
Grubość materiału wieka
kąt otwarcia wieko
liczba śrub mocujących wieko
maks. ładowność
Materiał podstawowy
materiał uszczelniający
mocowanie do wbudowania
mocowanie obudowy
Mocowanie płytki kołnierzowej
Mocowanie wieka
Moment dokręcania śrub wieka
Normy
obszary zastosowania
otwór manipulacyjny szerokość
otwór manipulacyjny wysokość
Pokrywa
Powierzchnia
pozycja sworznia PE
Płytka kołnierzowa
Płyty kołnierzowe
rozmiar klucza
Stopień ochrony
Stopień ochrony (UL)
Temperatura pracy, max.
Temperatura pracy, min.
udarność
Wskazówka: stopień ochrony
wymiary kartonu
wymiary ponad wszystkim

Bestückung horizontal

Number of DIN rails and terminals (10 mm², horizontal)
WDU 16 / ZDU 16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
WDU 35 / ZDU 35
WDU 4 / ZDU 4
WDU 6 / ZDU 6

Jordning kapsling

Earth, enclosure, internal

Bestückung vertikal

WDU 10 / ZDU 10
WDU 16 / ZDU 16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
WDU 35 / ZDU 35
WDU 4 / ZDU 4
WDU 6 / ZDU 6

Wichtiger Hinweis

Product information

Klassifikationen

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0