KTB MH 765015 S2E3
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 762 mm, Anchura: 508 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, izquierda, derecha, Material básico: Acero inoxidable 1.4301 (304), pulido electrolítico, plata
N.º de artículo
1195430001
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
N.º de certificado (cULus)
Datos generales para pedido
Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Estado de entrega
Última fecha de pedido
Dimensiones y pesos
Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Medida de fijación, altura
Medida de fijación, anchura
Peso neto
Temperaturas
Temperatura de servicio
Nota: temperatura ambiente (servicio)
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Exención RoHS (si procede/conocida)
REACH SVHC
SCIP
Prensaestopas
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Prensaestopas a la derecha
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Prensaestopas arriba y abajo
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Números de certificación de cajas
Condiciones de aprobación
N.º de certificación de carcasa vacía (ECAS)
N.º de certificado (cULus)
Núm. de certificación (ATEX)
Núm. de certificación (CCOE)
Núm. de certificación (IECEX)
Núm. de certificación (INMETRO)
Núm. de certificación caja electrónica (NEPSI)
Núm. de certificación caja terminal (INMETRO)
Núm. de certificación caja terminal UL
Núm. de certificación de caja vacía (INMETRO)
Núm. de certificación de conformidad (AoC)
Núm. de certificación UL 508A
Núm. de certificación UL Haz.Loc.
Núm. de certificación UL Ord.Loc.
Núm. de certificado (DNV)
Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD)
Datos generales
Abertura de acceso - altura
Abertura de acceso - ancho
calibre de llave
Campos de aplicación:
Carga máx.
Dimensiones caja
Dimensiones totales
Espesor de la base
Espesor de la carcasa
Espesor de la tapa
Fijación de caja
Fijación de la tapa
Fijación de montaje
Material básico
Material de la junta
Montaje de la placa de brida
Normas
Nota: Tipo de protección
Número de tornillos de cierre
Par de apriete para tornillos de la tapa
Placa de fijación
Placas de bridas
Posición espárrago de tierra
Resistente a los golpes
Superficie
Tapa
Temperatura de servicio, max.
Temperatura de servicio, min.
Tipo de protección
Tipo de protección (UL)
Ángulo de abertura de la tapa
Montaje horizontal
Number of DIN rails and terminals (10 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (35 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², horizontal)
Conexión a tierra Bases y capotas
Tierra, caja, interna
Montaje vertical
Number of DIN rails and terminals (10 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (35 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², vertical)
Indicación importante
Información de producto
Clasificaciones
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0