KTB MH 765015 S2N3

이 제품은 곧 더 이상 이용할 수 없습니다.

Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 빈 인클로저, 스테인레스 스틸 인클로저, 높이: 762 mm, 너비: 508 mm, 깊이: 150 mm, 글랜드 플레이트: 하단, 왼쪽, 오른쪽, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미처리, 은색

항목 번호 1195430003

승인

인증
ROHS
UL File Number Search
인증 번호(cULus)

일반 주문 데이터

버전
주문 번호
유형
GTIN(EAN)
수량
배송 상태
마지막 주문 날짜

치수 및 중량

깊이
깊이 (인치)
높이
높이 (인치)
너비
폭 (인치)
마운팅 치수 - 높이
마운팅 치수 - 너비
순중량

온도

작동 온도
참고: 실온(서비스)

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)
REACH SVHC
SCIP

케이블 글랜드, 왼쪽

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

케이블 글랜드, 오른쪽

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

케이블 글랜드, 상부/하부

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

인클로저 인증 번호

빈 인클로저(INMETRO) 인증 번호
승인 조건
인증 번호 UL 508A
인증 번호 UL Haz.Loc.
인증 번호 UL Ord.Loc.
인증 번호 UL 단자함
인증 번호 단자함(INMETRO)
인증 번호 빈 인클로저(ECAS)
인증 번호 전자 상자(NEPSI)
인증 번호(ATEX)
인증 번호(CCOE)
인증 번호(cULus)
인증 번호(DNV)
인증 번호(IECEX)
인증 번호(INMETRO)
적합성 선언 번호(DoC LVD)
적합성 증명서 번호(AoC)

일반 정보

AF 사이즈
글랜드 플레이트
기본 재질
뚜껑
리드 스크류의 수
박스 재질 두께
박스 치수
보호 등급
보호 등급 (UL)
사용 영역
실링 자재
액세스 구멍: 높이
액세스 구멍: 폭
열림 각 리드
위치 PE 볼트
인클로저 장착
작동 온도, 최대
작동 온도, 최소
전체 치수
참고: 보호 등급
최대 페이로드
충격 저항
커버 부착
커버 스크류 토크
커버 재질 두께
통합 고정
표면 마감
표준 규격
플랜지 재질 두께
플랜지 플레이트
플렌지 플레이트 장착

수평 어셈블리

DIN 레일 및 단자 수량 (10mm², 수평)
DIN 레일 및 단자의 수량 (16 mm², 수평)
DIN 레일 및 단자의 수량 (2.5 mm², 수평)
DIN 레일 및 단자의 수량 (35 mm², 수평)
DIN 레일 및 단자의 수량 (4 mm², 수평)
DIN 레일 및 단자의 수량 (6 mm², 수평)

하우징 접지

접지, 박스, 내부

수직 어셈블리

DIN 레일 및 단자의 수량 (10 mm², 수직)
DIN 레일 및 단자의 수량 (16 mm², 수직)
DIN 레일 및 단자의 수량 (2.5 mm², 수직)
DIN 레일 및 단자의 수량 (35 mm², 수직)
DIN 레일 및 단자의 수량 (4 mm², 수직)
DIN 레일 및 단자의 수량 (6 mm², 수직)

중요 참고 사항

제품 정보

분류

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0