Vlastnosti
Verze | Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, předem děrované, Výška: 295 mm, Šířka: 199 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), neošetřené, Stříbrná |
Číslo objednávky | 1257680000 |
Typ | KTB MOPL 3526 S2N H |
GTIN (EAN) | 4050118049282 |
Množství | 1 ks |
Hloubka | 1,5 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,059 inch |
Výška | 295 mm |
Výška (v palcích) | 11,614 inch |
Šířka | 199 mm |
Šířka (v palcích) | 7,835 inch |
Čistá hmotnost | 688 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Materiál | Nerezavějící ocel 1.4301 (304) |
Provedení povrchu | neošetřené |
Tloušťka materiálu | 1,5 mm |
Materiál | Nerezavějící ocel 1.4301 (304) |
Provedení povrchu | neošetřené |
Tloušťka materiálu | 1,5 mm |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_51992) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1257680000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1257680000) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000213 |
ETIM 7.0 | EC000213 |
ETIM 8.0 | EC000213 |
ETIM 9.0 | EC000213 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
ROHS | Shoda |