Свойства
Версия | Klippon TB (Terminal Box), Монтажная панель, с готовыми отверстиями, Высота: 453 mm, Ширина: 701 mm, Глубина: 12 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный |
Заказ № | 2716130000 |
Тип | KTB MOPL 5076 MSZN H |
GTIN (EAN) | 4064675047919 |
Кол. | 1 Штука |
Глубина | 12 mm |
Глубина (дюймов) | 0,472 inch |
Высота | 453 mm |
Высота (в дюймах) | 17,835 inch |
Ширина | 701 mm |
Ширина (в дюймах) | 27,598 inch |
Масса нетто | 4 065 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Материал | Сталь листовая |
Поверхность | оцинкованный |
Толщина материала | 1,5 mm |
Материал | Сталь листовая |
Поверхность | оцинкованный |
Толщина материала | 1,5 mm |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_213451) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2716130000) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000213 |
ETIM 7.0 | EC000213 |
ETIM 8.0 | EC000213 |
ETIM 9.0 | EC000213 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
ROHS | Соответствовать |