KTB QL 303020 S4E4

Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 306 mm, Szélesség: 306 mm, Mélység: 200 mm, Tömszelence lemezek: Alsó, felső, bal, jobb, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst

Cikkszám 1200100000

Tanúsítványok

Jóváhagyások
ROHS
UL File Number Search
Tanúsítvány száma (cULus)

Általános rendelési adatok

Változat
Rendelési szám
Típus
GTIN (EAN)
Qty.

Méretek és tömegek

Mélység
Mélység (coll)
Magasság
Magasság (coll)
Szélesség
Szélesség (coll)
Rögzítési méret - magasság
Rögzítési méret - szélesség
Nettó tömeg

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet
Megjegyzés: szobahőmérséklet (szerviz)

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)
REACH SVHC
SCIP

Tömszelencék, bal

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Tömszelencék, jobb

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Tömszelencék, felső/alsó

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Tanúsítványszámok - tokozat

Megfelelőségi nyilatkozat száma (AoC)
Megfelelőségi nyilatkozat száma (DoC LVD)
Tanúsítvány sz. (DNV)
Tanúsítvány száma (ATEX)
Tanúsítvány száma (CCOE)
Tanúsítvány száma (cULus)
Tanúsítvány száma (IECEX)
Tanúsítvány száma (INMETRO)
Tanúsítvány száma - üres ház (ATEX)
Tanúsítvány száma - üres ház (INMETRO)
Tanúsítvány száma sorkapocsdoboz (AEx)
Tanúsítvány száma üres ház (IECEx)
Tanúsítvány száma – üres ház (ECAS)
Tanúsítvány száma, elektronikadoboz (NEPSI)
Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX)
Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEx)
Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (INMETRO)
Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (KOSHA)
Tanúsítvány száma, UL 508A
Tanúsítvány száma, UL Haz.Loc.
Tanúsítvány száma, UL Ord.Loc.
Tanúsítvány száma, UL, sorkapocsdoboz
Tanúsító intézet

Általános információ

AF mérete
Alapanyag
Aljzatperem
Burkolat anyagvastagsága
Doboz mérete
Fedél kiegészítő
Fedél nyílásszöge
Felhasználási területek
Felületi minőség
Flange plate mounting
Ház anyagvastagsága
Ház kiegészítő
Integrált rögzítést
Külső méretek
Max. teherbírás
Megjegyzés: védettségi osztály
PE-csavarok pozíciója
Peremes aljzat anyagvastagsága
Protection class (UL)
Szabványok
Szerelőnyílás: magasság
Szerelőnyílás: szélesség
Tömszelence lemezek
Tömítés anyaga
Védelmi osztály
Ütésállóság
Üzemi hőmérséklet, max.
Üzemi hőmérséklet, min.

vízszintes összeállítás

DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (10 mm², vízszintes)
DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (16 mm², vízszintes)
DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (2,5 mm², vízszintes)
DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (35 mm², vízszintes)
DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (4 mm², vízszintes)
DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (6 mm², vízszintes)

Ház földelés

Földelés, ház, belső

függőleges összeállítás

DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (10 mm², függőleges)
DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (16 mm², függőleges)
DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (2,5 mm², függőleges)
DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (35 mm², függőleges)
DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (4 mm², függőleges)
DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (6 mm², függőleges)

Besorolások

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0