Godkännanden
Godkännanden
ROHS
UL File Number Search
Certifikat-Nr. (cULus)
Allmänna beställningsdata
Utförande
Art.nr.
Typ
GTIN (EAN)
Förp.
Mått och vikter
Djup
Byggdjup (tum)
Höjd
Bygghöjd (tum)
Bredd
Byggbredd (tum)
Montagemått höjd
Montagemått bredd
Nettovikt
Temperaturer
Drifttemperatur
Note: room temperature (service)
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
REACH SVHC
SCIP
Förskruvningar
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Förskruvningar höger
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Förskruvningar uppe / nere
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Certifikatnummer kapsling
Certifikat nr. (ATEX)
Certifikat nr. (IECEX)
Certifikat-nr (CCOE)
Certifikat-nr (DNV)
Certifikat-Nr. (cULus)
Certifikat-Nr. (INMETRO)
Certifikat-nr. för elektronikbox (NEPSI)
Certifikat-nr. för plintbox (AEx)
Certifikat-nr. för plintbox (ATEX)
Certifikat-nr. för plintbox (IECEx)
Certifikat-nr. för plintbox (INMETRO)
Certifikat-nr. för plintbox (KOSHA)
Certifikat-nr. för UL 508A
Certifikat-nr. för UL Haz.Loc.
Certifikat-nr. för UL Ord.Loc.
Certifikat-nr. för UL plintbox
Certifikatnummer för tom kapsling (ATEX)
Certifikatnummer för tom kapsling (ECAS)
Certifikatnummer för tom kapsling (IECEx)
Certifikatnummer för tom kapsling (INMETRO)
Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD)
Intyg om överensstämmelse nr. (AoC)
Villkor för godkännande
Allmänna uppgifter
Anmärkning: Skyddsklass
Användningsområden
Driftstemperatur, max
Driftstemperatur, min.
Fastsättning av lock
Flänsplåt
Grundläggande material
Kapslingens fastsättning
Kartongmått
Komponentfastsättning
Materialtjocklek kapsling
Materialtjocklek lock
max. last
Normer
Position PE-skruv
Skyddsklass
Skyddsklass (UL)
Slagtålighet
Tätningsmaterial
Totalmått
Yta
Åtkomstöppning Bredd
Åtkomstöppning Höjd
Öppningsvinkel lock
Bestyckning horisontal
Antal av DIN-skenor och plintar (10 mm², horisontell)
Antal av DIN-skenor och plintar (16 mm², horisontell)
Antal av DIN-skenor och plintar (2,5 mm², horisontell)
Antal av DIN-skenor och plintar (35 mm², horisontell)
Antal av DIN-skenor och plintar (4 mm², horisontell)
Antal av DIN-skenor och plintar (6 mm², horisontell)
Jordning kapsling
Jordning, kapsling, intern
Bestyckning vertikal
Antal DIN-skenor och plintar (10 mm², vertikal)
Antal DIN-skenor och plintar (16 mm², vertikal)
Antal DIN-skenor och plintar (2,5 mm², vertikal)
Antal DIN-skenor och plintar (35 mm², vertikal)
Antal DIN-skenor och plintar (4 mm², vertikal)
Antal DIN-skenor och plintar (6 mm², vertikal)
Klassificeringar
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0