Propiedades
Versión | Terminale planos,Conector de cables aislado,4 mm² - 6 mm²,amarillo |
Código | 9200440000 |
Tipo | LIS 6M8 V |
GTIN (EAN) | 4032248410286 |
Cantidad | 50 Pieza |
Profundidad | 8 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,315 inch |
Anchura | 33,2 mm |
Anchura (pulgadas) | 1,307 inch |
Peso neto | 1,24 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Descripción del artículo | Terminal preaislado con forma de horquilla 6,0 mm² / M8 |
Aislamiento | disponible |
Color de identificación | amarillo |
Densidad de conexión (S1) | 1 mm |
Dimensión | M 8 |
Dimensión (perno) | M 8 |
Diámetro del aislamiento (D) | 6,4 mm |
Diámetro exterior (d) | 14 mm |
Diámetro interior (d1) | 8,4 mm |
Longitud del aislamiento (b) | 13,15 mm |
Material/plástico | PVC |
Sección de conexión del conductor, max. | 6 mm² |
Sección de conexión del conductor, min. | 4 mm² |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.9200440000) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001059 |
ETIM 7.0 | EC001059 |
ETIM 8.0 | EC001059 |
ETIM 9.0 | EC001059 |
ETIM 10.0 | EC001059 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-12 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |
ROHS | Conformidad |
Accesorios
-
N.º de artículo:9006120000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, 0.5mm², 6mm², Conexión crimpada oval, Crimpado doble
-
N.º de artículo:9202850000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para conector de cables aislado, 0.5mm², 6mm², Conexión crimpada oval, Crimpado paralelo
HerramientasHerramientas para prensar... para contactos aislados/sin aislarpara conectores aisladosCrimping tools
es accesorio de
-
N.º de artículo:9202850000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para conector de cables aislado, 0.5mm², 6mm², Conexión crimpada oval, Crimpado paralelo
-
N.º de artículo:9006120000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, 0.5mm², 6mm², Conexión crimpada oval, Crimpado doble
HerramientasHerramientas para prensar... para contactos aislados/sin aislarpara conectores aisladosCrimping tools