Egenskaper
Utförande | Rastspak (plint) |
Art.nr. | 2710250000 |
Typ | LL TTB 6/1 GN |
GTIN (EAN) | 4050118847949 |
Förp. | 50 items |
Djup | 4 mm |
Byggdjup (tum) | 0,157 inch |
Höjd | 19,7 mm |
Bygghöjd (tum) | 0,776 inch |
Bredd | 7,6 mm |
Byggbredd (tum) | 0,299 inch |
Nettovikt | 0,39 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Varaktig driftstemperatur, min. | −60 °C |
Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Material | Wemid |
Färgkod | grön |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205928) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2710250000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2710250000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002848 |
ETIM 7.0 | EC002848 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
ROHS | Uppfyllelse |