Propiedades
Versión | Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 6, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 6 mm², Caja |
Código | 1975400000 |
Tipo | LL1N 5.08/06/90 3.2SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248672622 |
Cantidad | 50 Pieza |
Valores característicos del producto |
IEC: 500 V / 32.5 A / 0.5 - 6 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |
Embalaje | Caja |
Profundidad | 10,84 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,427 inch |
Altura | 34,3 mm |
Altura (pulgadas) | 1,35 inch |
Altura construcción baja | 31,1 mm |
Anchura | 31,12 mm |
Anchura (pulgadas) | 1,225 inch |
Peso neto | 7,34 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Familia del producto | OMNIMATE Signal - Serie LL |
Técnica de conexión de conductores | Conexión brida-tornillo |
Propiedades, punto de embornado | WireReady |
Montaje sobre placas c.i. | Conexión por soldadura THT |
Dirección de salida de conductor | 90° |
Paso en mm (P) | 5,08 mm |
Paso en pulgadas (P) | 0,2 " |
Número de polos | 6 |
Número de filas de polos | 1 |
disponible por parte del cliente | Sí |
Número de series | 1 |
Nº máximo de polos alineables por fila | 12 |
Longitud del terminal de soldadura (l) | 3,2 mm |
Dimensiones del pin de soldadura | 0,75 x 0,9 mm |
Diámetro de la perforación (D) | 1,3 mm |
Tolerancia de diámetro de la perforación (D) | + 0,1 mm |
Número de terminales de soldadura por polo | 1 |
Punta de destornillador | 0,6 x 3,5 |
Punta de destornillador normativa | DIN 5264 |
Par de apriete, min. | 0,5 Nm |
Par de apriete, max. | 0,6 Nm |
Tornillo de apriete | M 3 |
Longitud de desaislado | 6 mm |
L1 en mm | 25,4 mm |
L1 en pulgadas | 1 " |
Protección contra contacto según DIN VDE 0470 | IP 20 |
Protección contra contacto según DIN VDE 57106 | protección de dedos |
Tipo de protección | IP20 |
Materiales aislantes | Wemid (PA) |
Color | naranja |
Carta de colores (similar) | RAL 2000 |
Grupo de materiales aislantes | I |
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) | ≥ 600 |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Material de contacto | Aleación de Cu |
Superficie de contacto | estañado |
Revestimiento | 4-6 μm SN |
Tipo de estañado | mate |
Estructura de capas de la conexión por soldadura | 4...6 µm Sn mate |
Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento, max. | 70 °C |
Temperatura de servicio, min. | -50 °C |
Temperatura de servicio, max. | 120 °C |
Gama de temperatura, montaje, min. | -25 °C |
Gama de temperatura, montaje, max. | 120 °C |
Sección de embornado, mín. | 0,08 mm² |
Sección de embornado, máx. | 6 mm² |
Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 26 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 12 |
Rígido, mín. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
Rígido, máx. H05(07) V-U | 6 mm² |
Flexible, mín. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
Flexible, máx. H05(07) V-K | 4 mm² |
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín. | 0,5 mm² |
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx | 2,5 mm² |
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín. | 0,5 mm² |
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx. | 2,5 mm² |
Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø | 2,8 mm x 2,4 mm; 3,0 mm |
Conductor embornable |
|
Texto de referencia |
La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal.
El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P) |
testado según la norma |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) | 32,5 A |
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C) | 26 A |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) | 27,5 A |
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C) | 22 A |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 500 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 320 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 250 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 4 kV |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 4 kV |
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 4 kV |
Resistencia a corrientes de corta duración | 3 x 1s mit 120 A |
Instituto (CSA) | CSA |
Núm. de certificación (CSA) | 200039-1202191 |
Tensión nominal (Use Group B / CSA) | 300 V |
Tensión nominal (Use group D / CSA) | 300 V |
Intensidad nominal (Use Group B / CSA) | 20 A |
Intensidad nominal (Use Group D / CSA) | 10 A |
Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 26 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 12 |
Referencia para valores de homologación | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |
Instituto (UR) | UR |
Núm. de certificación (UR) | E60693 |
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) | 300 V |
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) | 300 V |
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) | 20 A |
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) | 10 A |
Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 26 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 12 |
Referencia para valores de homologación | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |
Embalaje | Caja |
Longitud de VPE | 195 mm |
Anchura VPE | 135 mm |
Altura de VPE | 40 mm |
Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud. |
Notas |
|
Homologación/certificado/documento de conformidad | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_100668) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1975400000) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Folletos |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
Homologaciones | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![UR](/picture/UR.gif) |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](LINK/UL_search.html) |
Núm. de certificación (UR) | E60693 |