Vlastnosti
Verze | Svorka PCB, 7.50 mm, Počet pólů: 5, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, pocínované, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 6 mm², Box |
Číslo objednávky | 2891930000 |
Typ | LLF 7.50/05/90V 5.0SN BK BX SO |
GTIN (EAN) | 4064675881506 |
Množství | 50 ks |
Údaje výrobku |
IEC: 1000 V / 41 A / 0.5 - 6 mm² UL: 600 V / 35 A / AWG 24 - AWG 8 |
Balení | Box |
Hloubka | 22,07 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,869 inch |
Výška | 36,55 mm |
Výška (v palcích) | 1,439 inch |
Nejvyšší nebo nejnižší verze | 31,55 mm |
Šířka | 38,5 mm |
Šířka (v palcích) | 1,516 inch |
Čistá hmotnost | 0,404 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Skupina produktů | OMNIMATE Power - řada LL |
Metoda připojení vodiče | Připojení PUSH IN s akčním členem |
Montáž na PCB desku | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem |
Směr výstupu vodiče | 90° |
Rozteč v mm (P) | 7,5 mm |
Rozteč v palcích (P) | 0,295 " |
Počet pólů | 5 |
Množství řady kolíků | 1 |
Vybavuje zákazník | Ne |
Počet řad | 1 |
Pájecí kolík, délka (l) | 5 mm |
Rozměry pájecích pinů | d = 1,5 mm |
Průměr otvoru pájecího očka (D) | 2 mm |
Tolerance průměru otvoru pájecího očka (D) | + 0,1 mm |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 | IP 20 |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 | Bezpečné před dotykem prstů |
Stupeň krytí | IP20 |
Izolační materiál | Wemid (PA) |
Barevný | černá |
Barevný graf (podobné) | RAL 9011 |
Skupina izolačního materiálu | I |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Materiál kontaktu | Slitina |
Povrch kontaktu | pocínované |
Struktura vrstev pájeného připojení | 4...10 µm Sn matný povrch |
Skladovací teplota, min. | -40 °C |
Skladovací teplota, max. | 70 °C |
Provozní teplota, min. | -40 °C |
Provozní teplota, max. | 120 °C |
Upínací rozsah, min. | 0,25 mm² |
Upínací rozsah, max. | 6 mm² |
Pevné, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
Pevné, max. H05(07) V-U | 6 mm² |
Stočené, min. H07V-R | 0,5 mm² |
Pružné, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
Pružné, max. H05(07) V-K | 6 mm² |
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min. | 0,25 mm² |
dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max. | 6 mm² |
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min. | 0,25 mm² |
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max. | 6 mm² |
Upínatelný vodič |
|
Referenční text |
Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí.
Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P) |
testováno podle normy | V souladu s normou IEC 60947-7-1 |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) | 41 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C) | 35 A |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C) | 41 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C) | 30 A |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 1 000 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 1 000 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 1 000 V |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 8 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 8 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 8 kV |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) | 600 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA) | 600 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) | 600 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA) | 35 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA) | 35 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA) | 5 A |
Průřez vodiče AWG, min. | AWG 24 |
Průřez vodiče AWG, max. | AWG 8 |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) | 600 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059) | 600 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) | 600 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) | 35 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059) | 35 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059) | 5 A |
Průřez vodiče, AWG, min. | AWG 24 |
Průřez vodiče, AWG, max. | AWG 8 |
Balení | Box |
Délka VPE | 349 mm |
Šířka VPE | 139 mm |
Výška VPE | 30 mm |
Test: Trvanlivost značení |
|
Test: průřez připojitelný svorkami |
|
Test poškození a náhodného uvolnění vodičů |
|
Test vytažení |
|
IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání. |
Poznámky |
|
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_300937) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2891930000) |
Oznámení o změně produktu |
[20220603 Change OMNIMATE® Power LLF 7.5090](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_261807)
[20220603 Technische Änderung OMNIMATE® Power LLF 7.5090](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_261808) |
Uživatelská dokumentace | [Assembly_instruction_Montageanleitung_LLF_LUF_EN_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_268108) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
ROHS | Shoda |