Właściwości
Wersja | Zacisk płytki drukowanej, 7.50 mm, Liczba biegunów: 9, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, cynowana, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 6 mm², skrzynia |
Nr zam. | 2472150000 |
Typ | LLF 7.50/09/90V 5.0SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4050118550078 |
Ilość | 30 szt. |
parametry produktu |
IEC: 1000 V / 41 A / 0.5 - 6 mm² UL: 600 V / 35 A / AWG 24 - AWG 8 |
opakowanie | skrzynia |
Głębokość | 22,07 mm |
Głębokość (cale) | 0,869 inch |
Wysokość | 36,55 mm |
Wysokość (cale) | 1,439 inch |
Najmniejsza wysokość montażu | 31,55 mm |
Szerokość | 68,5 mm |
Szerokość (cale) | 2,697 inch |
Masa netto | 32,425 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Rodzina produktów | OMNIMATE Power - seria LL |
Metoda wykonywania złącz | PUSH IN z aktuatorem |
montaż na płytce drukowanej | Połączenie lutowane THR |
Kierunek odejścia przewodu | 90° |
Raster w mm (P) | 7,5 mm |
Raster w calach (P) | 0,295 " |
Liczba biegunów | 9 |
liczba rzędów z biegunami | 1 |
z możliwością połączenia szeregowego przez klienta | Nie |
Liczba rzędów | 1 |
Długość kołka lutowniczego (l) | 5 mm |
Wymiary kołka lutowniczego | d = 1,5 mm |
Średnica otworu oczka lutowniczego (D) | 2 mm |
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) | + 0,1 mm |
liczba kołków lutowanych na biegun | 1 |
Długość odizolowania | 12 mm |
L1 in mm | 60 mm |
L1 w calach | 2,36 " |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 | IP 20 |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 | zabezpieczony przed dotknięciem palcami |
Stopień ochrony | IP20 |
Materiał izolacyjny | Wemid (PA) |
Barwny | czarny |
Tabela kolorów (podobny) | RAL 9011 |
grupa materiałów izolacyjnych | I |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Materiał styków | Stop Cu |
Powierzchnia styku | cynowana |
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego | 4...10 µ Sn matowe |
Temperatura magazynowania, min. | -40 °C |
Temperatura magazynowania, max. | 70 °C |
Temperatura pracy, min. | -40 °C |
Temperatura pracy, max. | 120 °C |
Zakres zaciskania, min. | 0,25 mm² |
Zakres zaciskania, maks. | 6 mm² |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 24 |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 8 |
jednodrutowe, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U | 6 mm² |
Wielodrutowe, min. H07V-R | 0,5 mm² |
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K | 6 mm² |
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. | 0,25 mm² |
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. | 6 mm² |
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. | 0,25 mm² |
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. | 6 mm² |
Zaciskany przewód |
|
Tekst referencyjny |
Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.
Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P) |
przetestowane zgodnie z normą | Zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-1 |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) | 41 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) | 35 A |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) | 41 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) | 30 A |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 1 000 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 1 000 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 1 000 V |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 8 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 8 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 8 kV |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) | 600 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) | 600 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) | 600 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) | 35 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) | 35 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) | 5 A |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 24 |
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. | AWG 8 |
Instytut (cURus) | CURUS |
Nr certyfikatu (cURus) | E60693 |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) | 600 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) | 600 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) | 600 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) | 35 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) | 35 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) | 5 A |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 24 |
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. | AWG 8 |
Odniesienie do wartości znamionowych | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |
opakowanie | skrzynia |
Długość VPE | 295 mm |
Szerokość VPE | 211 mm |
Wysokość VPE | 48 mm |
Test: wytrzymałość znaczników |
|
Test: przekrój zaciskowy |
|
Test uszkodzenia i przypadkowego poluzowania przewodników |
|
Test wyciągania |
|
Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
Uwagi |
|
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90545) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2472150000) |
Powiadomienie o zmianie produktu |
[20210909 Color Change of Actuator to LLF(S) and LUF(S) Family](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_236822)
[20210909 LLF(S) und LUF(S) Familie - Farbänderung des Betätigungselementes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_236823) [20220603 Change OMNIMATE® Power LLF 7.5090](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_261807) [20220603 Technische Änderung OMNIMATE® Power LLF 7.5090](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_261808) |
Dokumentacja użytkownika |
[QR-Code product handling video](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_78409)
[Assembly_instruction_Montageanleitung_LLF_LUF_EN_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_268108) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
Dopuszczenia | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (cURus) | E60693 |