Propriétés
Version | Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.00 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 2.5 mm², Boîte |
Référence | 1234240000 |
Type | LM 5.00/05/180 3.5SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4050118018554 |
Qté. | 50 Pièce |
Indices de produit |
IEC: 630 V / 17.5 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 15 A / AWG 24 - AWG 14 |
Emballage | Boîte |
Profondeur | 13,8 mm |
Profondeur (pouces) | 0,543 inch |
Hauteur | 13,5 mm |
Hauteur (pouces) | 0,531 inch |
Hauteur version la plus basse | 10 mm |
Largeur | 25,55 mm |
Largeur (pouces) | 1,006 inch |
Poids net | 6 g |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Famille de produits | OMNIMATE Signal - série LM |
Technique de raccordement de conducteurs | Raccordement vissé |
Montage sur le circuit imprimé | Raccordement soudé THT |
Orientation de la sortie du conducteur | 180° |
Pas en mm (P) | 5 mm |
Pas en pouces (P) | 0,197 " |
Nombre de pôles | 5 |
Nombre de pôles | 1 |
Juxtaposables côté client | Oui |
Nombre de séries | 1 |
nombre maximal de pôles juxtaposables par rangée | 24 |
Longueur du picot à souder (l) | 3,5 mm |
Dimensions du picot à souder | 0,95 x 0,8 mm |
Diamètre du trou d'implantation (D) | 1,3 mm |
Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D) | + 0,1 mm |
Nombre de picots par pôle | 1 |
Lame de tournevis | 0,6 x 3,5 |
Norme lame de tournevis | DIN 5264 |
Couple de serrage, min. | 0,4 Nm |
Couple de serrage, max. | 0,5 Nm |
Vis de serrage | M 2,5 |
Longueur de dénudage | 6 mm |
L1 en mm | 20 mm |
L1 en pouce | 0,787 " |
Protection au toucher selon DIN VDE 0470 | IP 10 |
Protection au toucher selon DIN VDE 57 106 | protection appui de la main |
Degré de protection | IP20 |
Résistance de passage | 1,20 mΩ |
Tenue d’isolation | ≥ 108 Ω |
Matériau isolant | Wemid (PA) |
Couleur | Orange |
Tableau des couleurs (similaire) | RAL 2000 |
Groupe de matériaux isolants | I |
Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | ≥ 600 |
Tenue d’isolation | ≥ 108 Ω |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau des contacts | Alliage de cuivre |
Surface du contact | étamé |
Traitement |
Ni 1-3 μm
4-6 μm SN |
Type étamé | mat |
Structure en couches du raccordement soudé | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn mat |
Température de stockage, min. | -40 °C |
Température de stockage, max. | 70 °C |
Température de fonctionnement , min. | -50 °C |
Température de fonctionnement , max. | 120 |
Plage de température montage, min. | -25 °C |
Plage de température montage, max. | 120 °C |
Plage de serrage, min. | 0,2 mm² |
Plage de serrage, max. | 2,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 24 |
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 14 |
Rigide, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
Rigide, max. H05(07) V-U | 2,5 mm² |
souple, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
souple, max. H05(07) V-K | 2,5 mm² |
avec embout isolé DIN 46 228/4, min. | 0,25 mm² |
avec embout isolé DIN 46 228/4, max. | 1,5 mm² |
avec embout, DIN 46228 pt 1, min. | 0,25 mm² |
avec embout selon DIN 46 228/1, max. | 1,5 mm² |
Jauge à bouchon selon EN 60999 a x b ; ø | 2,4 mm x 1,5 mm; 1,9mm |
Raccordement |
|
Texte de réference |
Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale.
Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P) |
testé selon la norme |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C) | 17,5 A |
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C) | 16 A |
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C) | 17,5 A |
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C) | 14,2 A |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 630 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 320 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 250 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 4 kV |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 4 kV |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 4 kV |
Tenue aux courants de faible durée | 3 x 1s mit 120 A |
Institut (CSA) | CSA |
Certificat Nº (CSA) | 200039-1815154 |
Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA) | 300 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA) | 300 V |
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA) | 18 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA) | 10 A |
Section de raccordement de câble AWG, min. | AWG 24 |
Section de raccordement de câble AWG, max. | AWG 14 |
Référence aux valeurs approuvées | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |
Institut (cURus) | CURUS |
Certificat Nº (cURus) | E60693 |
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 300 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 300 V |
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 15 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 10 A |
Section de raccordement de câble AWG, min. | AWG 24 |
Section de raccordement de câble AWG, max. | AWG 14 |
Référence aux valeurs approuvées | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |
Emballage | Boîte |
Longueur VPE | 152 mm |
Largeur VPE | 94 mm |
Hauteur VPE | 51 mm |
Test : durabilité des marquages |
|
Test : section à fixer |
|
Test des dommages causés aux et au desserrage accidentel des conducteurs |
|
Test de décrochage |
|
Conformité IPC | Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande. |
Remarques |
• Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles. • Embouts nus selon DIN 46228/1 • Embouts isolés selon DIN 46228/4 • Sur le schéma, P = pas • Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables. • Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois |
Agrément/Certificat/Document de conformité | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_89617) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1234240000) |
Notification de modification produit | [Modification of the clamping yoke on product families LM 5.0x, LL 6.35, LL 9.52 and WGK 4](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_306318) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
Agréments | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certificat Nº (cURus) | E60693 |
Accessoires
-
Référence produit:2749400000Conditionnement:1 Pièce
Tournevis, Largeur de la lame (B): 60 mm, Epaisseur de la lame (A):
-
Référence produit:2749340000Conditionnement:1 Pièce
Tournevis, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm
-
Référence produit:2749810000Conditionnement:1 Pièce
Tournevis, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm
OutilsSerrageTournevis et jeux de tournevis non isolésTournevis cruciforme, type Phillips
OutilsSerrageTournevis et jeux de tournevis non isolésTournevis droit
OutilsSerrageTournevis et jeux de tournevis isolés VDETournevis droit