製品情報
バージョン | プリント基板端子台, 5.00 mm, 極数: 9, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 2.5 mm², 箱 |
注文番号 | 1234290000 |
種別 | LM 5.00/09/180 3.5SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4050118018394 |
数量 | 50 items |
製品データ |
IEC: 630 V / 17.5 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 15 A / AWG 24 - AWG 14 |
パッケージ | 箱 |
深さ | 13.8 mm |
奥行き(インチ) | 0.543 inch |
高さ | 13.5 mm |
高さ(インチ) | 0.531 inch |
下位バージョンの高さ | 10 mm |
幅 | 45.55 mm |
幅(インチ) | 1.793 inch |
正味重量 | 3.5 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
製品ファミリー | OMNIMATE信号 – シリーズLM |
導体接続方法 | クランプヨークねじ接続 |
PCB の取り付け | THRはんだ付け接続 |
導体取り出し方向 | 180° |
ピッチ (mm) (P) | 5 mm |
ピッチ (インチ) (P) | 0.197 " |
極数 | 9 |
ピンモデルシリーズ数量 | 1 |
顧客による実装済 | はい |
行数 | 1 |
列当たりの最大隣接極数 | 24 |
ソルダーピン長 (l) | 3.5 mm |
はんだピン寸法 | 0.95 x 0.8 mm |
ソルダーアイレット穴直径 (D) | 1.3 mm |
ソルダーアイレット穴直径公差 (D) | +0.1 mm |
極当たりソルダーピン数 | 1 |
スクリュードライバー刃 | 0.6 x 3.5 |
スクリュードライバー刃の標準 | DIN 5264 |
締付けトルク、最小. | 0.4 Nm |
締付けトルク、最大. | 0.5 Nm |
クランプネジ | M 2.5 |
被覆剥き長さ | 6 mm |
L1 (mm) | 40 mm |
L1 (インチ) | 1.575 " |
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP 10 |
DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | バックオブハンドタッチセーフ |
保護度合い | IP20 |
体積抵抗 | 1.20 mΩ |
絶縁耐性 | ≥ 108 Ω |
絶縁材 | Wemid (PA) |
色 | 橙色 |
カラーチャート(類似) | RAL 2000 |
絶縁材グループ | I |
比較追跡指数(CTI) | ≥ 600 |
絶縁耐性 | ≥ 108 Ω |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
接点材質 | 銅合金 |
接触表面 | 錫メッキ |
コーティング |
1~3 μm Ni
4~6 μm SN |
錫メッキの種別 | つや消し |
はんだ接続の層構造 | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt |
保管温度、最小 | -40 °C |
保管温度、最大 | 70 °C |
動作温度、最小 | -50 °C |
動作温度、最大 | 120 |
温度範囲、設置、最小 | -25 °C |
温度範囲、設置、最大 | 120 °C |
クランプ範囲、最小 | 0.2 mm² |
クランプ範囲、最大 | 2.5 mm² |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 24 |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 14 |
固定式、最小 H05(07) V-U | 0.2 mm² |
固定式、最大 H05(07) V-U | 2.5 mm² |
フレキシブル、最小 H05(07) V-K | 0.2 mm² |
フレキシブル、最大H05(07) V-K | 2.5 mm² |
w. プラスチックカラーフェルール、DIN 46228 pt 4、最小. | 0.25 mm² |
プラスチックカラー付フェルール DIN 46228 pt 4、最大 | 1.5 mm² |
w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小. | 0.25 mm² |
ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大 | 1.5 mm² |
EN 60999 a x b; ø 準拠のプラグゲージ パスピン | 2.4 mm x 1.5 mm; 1.9mm |
クランプ導体 |
|
参照テキスト |
フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。
プラスチック製カラーの外径はピッチ(P)より大きくできません |
標準に準拠して検査済 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
定格電流、最小極数 (Tu=20°C) | 17.5 A |
定格電流、最大極数(Tu=20°C) | 16 A |
定格電流、最小極数 (Tu=40°C) | 17.5 A |
定格電流、最大極数 (Tu=40°C) | 14.2 A |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2 | 630 V |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2 | 320 V |
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3 | 250 V |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2 | 4 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 4 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 4 kV |
短時間耐電流抵抗 | 3 x 1sで120 A |
試験制度(CSA) | CSA |
証明書番号(CSA) | 200039-1815154 |
定格電圧 (グループ B/CSA 使用) | 300 V |
定格電圧 (グループ D/CSA 使用) | 300 V |
定格電流(グループ B/CSA 使用) | 18 A |
定格電流 (グループ D/CSA 使用) | 10 A |
導体断面積、AGW、最小 | AWG 24 |
導体断面積、AWG、最大 | AWG 14 |
認可値の参照 | 仕様は最大値です – 詳細については承認証明書を参照してください。 |
設定(cURus) | CURUS |
証明書番号(cURus) | E60693 |
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 300 V |
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) | 300 V |
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 15 A |
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) | 10 A |
導体断面積、AGW、最小 | AWG 24 |
導体断面積、AWG、最大 | AWG 14 |
承認値への参照 | 仕様は最大値です – 詳細については承認証明書を参照してください。 |
パッケージ | 箱 |
VPE 長 | 278 mm |
VPE幅 | 154 mm |
VPEの高さ | 58 mm |
試験:マーキングの耐久性 |
|
テスト:クランプ可能な断面 |
|
導体の損傷や偶発的な緩みをテストする |
|
引き抜き試験 |
|
IPC準拠 | 適合性:製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。 |
注意事項 |
|
承認/証明書/適合証明書 | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_89621) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1234290000) |
製品変更通知 | [Modification of the clamping yoke on product families LM 5.0x, LL 6.35, LL 9.52 and WGK 4](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_306318) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
認可 | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cURus) | E60693 |
付属品
-
商品番号:2749340000販売単位:1 items
スクリュードライバー, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 mm
-
-
商品番号:2749810000販売単位:1 items
スクリュードライバー, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 mm
ツールドライバー非絶縁スクリュードライバーおよびセットスクリュードライバー(マイナス用)
ツールドライバー非絶縁スクリュードライバーおよびセットプラススクリュードライバー(フィリップ用)
ツールドライバーVDE 絶縁スクリュードライバー、ドライバーセットスクリュードライバー(マイナス用)