製品情報
バージョン | LaserMark, デバイスマーカー, 8 x 20.3 mm, 銀色 |
注文番号 | 1686380001 |
種別 | LM MT300 20/8 SI |
GTIN (EAN) | 4008190493929 |
数量 | 10 items |
深さ | 0.08 mm |
奥行き(インチ) | 0.003 inch |
高さ | 8 mm |
高さ(インチ) | 0.315 inch |
幅 | 20.3 mm |
幅(インチ) | 0.799 inch |
正味重量 | 11.3 g |
動作温度範囲 | -40...150 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
UL 94 可燃性等級 | HB |
UL 969 j準拠の認可 | はい |
アークごとの数 | 264 |
ハロゲン | いいえ |
バージョン | 自己接着型 |
パッケージ単位当たりマーカー数 | 2640 |
パッケージ単位当たりマーカー数 |
|
動作温度範囲 | -40...150 °C |
動作温度範囲、最大 | 150 °C |
動作温度範囲、最小 | -40 °C |
印刷方法 | レーザー印刷 |
幅 | 20.3 mm |
接着剤 | アクリレート接着剤 |
材質 | ポリエステル、PVCフリー |
組み合わせごとのマーカー数 | 1 ラベル・シート = 264 デバイスマーカー |
色 | 銀色 |
ハロゲン | いいえ |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_62759) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1686380001) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1686380001) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ETIM 10.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | 適合 |