Свойства
Исполнение | LaserMark, Маркировочные элементы для устройств, 297 x 210 mm, желтый |
Номер для заказа | 1686441687 |
Тип | LM MT300 210/297 GE |
GTIN (EAN) | 4008190494186 |
Кол. | 10 Штука |
Глубина | 0,08 mm |
Глубина (дюймов) | 0,003 inch |
Высота | 297 mm |
Высота (в дюймах) | 11,693 inch |
Ширина | 210 mm |
Ширина (в дюймах) | 8,268 inch |
Масса нетто | 12,9 g |
Температурный диапазон вставки | -40...150 °C |
REACH SVHC | / |
Галогены | Нет |
Исполнение | самоклеящийся |
Класс пожаростойкости UL 94 | HB |
Клей | Акрилат, клейкие |
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | 10 |
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице |
|
Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Лист с этикетками = 1 Маркировочные элементы для устройств |
Количество на лист | 1 |
Материал | Полиэстер, не содержащий ПВХ |
Метод выполнения печати | Лазерная печать |
Сертификация по стандарту UL 969 | Да |
Температурный диапазон вставки | -40...150 °C |
Температурный диапазон, макс.. | 150 °C |
Температурный диапазон, мин. | -40 °C |
Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 4 |
Цветовой код | желтый |
Ширина | 210 mm |
Галогены | Нет |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_62772) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1686441687) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1686441687) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1686441687&norm=0) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Соответствовать |