Eigenschaften
Ausfuehrung | LaserMark, Gerätemarkierer, 12.7 x 25.4 mm, silber |
Best.-Nr. | 1686390001 |
Art | LM MT300 25.4/12.7 SI |
GTIN (EAN) | 4008190493967 |
VPE | 10 Stück |
Tiefe | 0,08 mm |
Tiefe (inch) | 0,003 inch |
Höhe | 12,7 mm |
Höhe (inch) | 0,5 inch |
Breite | 25,4 mm |
Breite (inch) | 1 inch |
Nettogewicht | 11,8 g |
Einsatztemperaturbereich | -40...150 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anzahl je Bogen | 147 |
Anzahl Markierer pro Verbund | 1 Etikettenbogen = 147 Gerätemarkierer |
Anzahl Markierer pro VPE | 1470 |
Anzahl Markierer pro VPE |
|
Aufdruckverfahren | Laserdruck |
Aufgedruckte Zeichen | ohne |
Ausführung | selbstklebend |
Breite | 25,4 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Einsatztemperaturbereich | -40...150 °C |
Einsatztemperaturbereich, max. | 150 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
Farbe | silber |
Halogene | Nein |
Kleber | Acrylatkleber |
Werkstoff | Polyester, PVC frei |
Zulassung nach UL 969 | Ja |
Halogene | Nein |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_62758) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1686390001) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1686390001) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ETIM 10.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Konform |