Egenskaper
Utförande | LaserMark, Ledar- och kabelmärkning, 6.8 - 12 mm, 23 x 55 mm, vit |
Art.nr. | 1695721044 |
Typ | LM WO 23/55 WS |
GTIN (EAN) | 4008190924676 |
Förp. | 10 items |
Djup | 0,025 mm |
Byggdjup (tum) | 0,001 inch |
Höjd | 23 mm |
Bygghöjd (tum) | 0,906 inch |
Bredd | 55 mm |
Byggbredd (tum) | 2,165 inch |
Nettovikt | 10,1 g |
Temperaturområde för användning | -40...150 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Antal märkningar per förpackningsenhet | 400 |
Antal märkningar per förpackningsenhet |
|
Antal märkningar per kombination | 1 Etikettark = 40 Ledar- och kabelmärkning |
Antal per ark | 40 |
Bredd | 55 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Färgkod | vit |
Halogener | Nej |
Limma | Akrylat |
Material | Polyesterfilm |
Materialfärg enligt motståndskod | 9 |
Skrivna tecken | utan |
Teckenfältets storlek | 23 x 12.7 mm |
Temperaturområde för användning | -40...150 °C |
Temperaturområde för användning max. | 150 °C |
Temperaturområde för användning min. | −40 °C |
Typ av märkning | neutral |
Utförande | självhäftande |
Halogener | Nej |
Ledararea | 10 - 50 mm² |
Ledardiameter, max. | 50 mm² |
Ledardiameter, min. | 10 mm² |
Ledarytterdiameter | 6.8 - 12 mm |
Ledarytterdiameter, max. | 12 mm |
Ledarytterdiameter, min. | 6,8 mm |
Textfältsbredd | 22,8 mm |
Textfältshöjd | 12,5 mm |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_62874) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1695721044) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1695721044) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Uppfyllelse |