製品情報
バージョン | LaserMark, 導体およびケーブルマーカー, 3.4 - 4.8 mm, 37 x 25 mm, 黄色 |
注文番号 | 1768430000 |
種別 | LM WO 37/25 GE |
GTIN (EAN) | 4032248110070 |
数量 | 10 items |
深さ | 0.025 mm |
奥行き(インチ) | 0.001 inch |
高さ | 37 mm |
高さ(インチ) | 1.457 inch |
幅 | 25 mm |
幅(インチ) | 0.984 inch |
正味重量 | 10.2 g |
動作温度範囲 | -40...150 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
アークごとの数 | 55 |
ハロゲン | いいえ |
バージョン | 自己接着型 |
パッケージ単位当たりマーカー数 | 550 |
パッケージ単位当たりマーカー数 |
|
ラベリングフィールドのサイズ | 37 x 8 mm |
動作温度範囲 | -40...150 °C |
動作温度範囲、最大 | 150 °C |
動作温度範囲、最小 | -40 °C |
印刷文字 | 非搭載 |
印刷種別 | ニュートラル |
幅 | 25 mm |
抵抗コード準拠の素材色 | 4 |
接着剤 | アクリル酸系 |
材質 | ポリエステルフィルム |
組み合わせごとのマーカー数 | 1 ラベル・シート = 55 導体およびケーブルマーカー |
色 | 黄色 |
テキストフィールドの幅 | 35.5 mm |
テキストフィールドの高さ | 8 mm |
ハロゲン | いいえ |
導体外径 | 3.4 - 4.8 mm |
導体外径、最大 | 4.8 mm |
導体外径、最小 | 3.4 mm |
導体断面、最大 | 6 mm² |
導体断面、最小 | 2.5 mm² |
接続配線の断面 | 2.5 - 6 mm² |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_63502) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1768430000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1768430000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | 適合 |