Egenskaper
Utförande | Kretskortsplint, 5.08 mm, Antal poler: 15, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box |
Art.nr. | 1769650000 |
Typ | LM3R 5.08/15/90 3.5SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248117024 |
Förp. | 25 items |
Produktparametrar |
IEC: 630 V / 17.5 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 15 A / AWG 24 - AWG 14 |
Förpackning | Box |
Djup | 31,8 mm |
Byggdjup (tum) | 1,252 inch |
Höjd | 40,1 mm |
Bygghöjd (tum) | 1,579 inch |
Höjd lägstbyggande | 36,6 mm |
Bredd | 28,94 mm |
Byggbredd (tum) | 1,139 inch |
Nettovikt | 27,08 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktfamilj | OMNIMATE Signal – serie LM |
Ledaranslutningsteknik | Klämbygelanslutning |
Montering på kretskortet | THT lödanslutning |
Ledarutgångsriktning | 90° |
Delning i mm (P) | 5,08 mm |
Delning i tum (P) | 0,2 " |
Antal poler | 15 |
Polradstal | 3 |
Uppgraderbar av kunden | Ja |
Antal rader | 3 |
maximalt radmonterbara poler per rad | 72 |
Lödstiftlängd (l) | 3,5 mm |
Dimensioner för lödstift | 0,95 x 0,8 mm |
Diameter bestyckningshål (D) | 1,3 mm |
Tolerans diameter bestyckningshål (D) | + 0,1 mm |
Antal lödstift per pol | 1 |
Skruvmejselklinga | 0,6 x 3,5 |
Skruvmejselklinga Norm | DIN 5264 |
Åtdragningsmoment, min. | 0,4 Nm |
Åtdragningsmoment, max. | 0,5 Nm |
Klämskruv | M 2,5 |
Avisoleringslängd | 6 mm |
L1 i mm | 20,32 mm |
L1 i tum | 0,8 " |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 | IP 20 |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 | fingersäker |
Skyddsklass | IP20 |
Genomgångsmotstånd (6) | 1,20 mΩ |
Isoleringsmaterial | Wemid (PA) |
Färgkod | orange |
Färgtabell (jämförbar) | RAL 2000 |
Isoleringsmaterialgrupp | I |
CTI (Comparative Tracking Index) | ≥ 600 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-legering |
Kontaktyta | förtennad |
Ytbehandling |
1-3 μm Ni
4-6 μm SN |
Typ av förtenning | matt |
Skiktstruktur för lödanslutningen | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt |
Lagertemperatur, min. | −40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Driftstemperatur, min. | −50 °C |
Driftstemperatur, max | 120 °C |
Temperaturområde Montage, min. | −25 °C |
Temperaturområde Montage, max. | 120 °C |
Anslutningsområde, min. | 0,2 mm² |
Anslutningsområde, max. | 2,5 mm² |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 24 |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 14 |
entrådig, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
entrådig, max. H05(07) V-U | 2,5 mm² |
fintrådig, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
fintrådig, max. H05(07) V-K | 2,5 mm² |
med AEH med krage DIN 46 228/4, min. | 0,25 mm² |
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. | 1,5 mm² |
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min. | 0,25 mm² |
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. | 1,5 mm² |
Passtift enligt EN 60999 a x b; ø | 2,4 mm x 1,5 mm; 1,9mm |
Anslutningsbar ledare |
|
Referenstext |
Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.
Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P) |
testad enligt standard |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) | 17,5 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) | 16 A |
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) | 17,5 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) | 14,2 A |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 630 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 320 V |
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 | 250 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 4 kV |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 4 kV |
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 | 4 kV |
Korttidströmhållfasthet | 3 x 1s mit 120 A |
Institut (CSA) | CSA |
Certifikat nr. (CSA) | 200039-1815154 |
Märkspänning (användargrupp B / CSA) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp D / CSA) | 300 V |
Märkström (användargrupp B / CSA) | 18 A |
Märkström (användargrupp D / CSA) | 10 A |
Ledardiameter AWG, min. | AWG 24 |
Ledardiameter AWG, max. | AWG 14 |
Hänvisning till godkännandevärden | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |
Institut (cURus) | CURUS |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 300 V |
Märkström (användargrupp B / UL 1059) | 15 A |
Märkström (användargrupp D / UL 1059) | 10 A |
Ledardiameter AWG, min. | AWG 24 |
Ledardiameter AWG, max. | AWG 14 |
Hänvisning till godkännandevärden | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |
Förpackning | Box |
VPE-längd | 52 mm |
VPE-bredd | 135 mm |
VPE-höjd | 220 mm |
IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran. |
Hänvisningstext |
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler. • AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1 • AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4 • P på ritningen = raster • Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna. • Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader |
Överskrift för figur 05 | Graph |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205185) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1769650000) |
Meddelande om produktändring | [Modification of the clamping yoke on product families LM 5.0x, LL 6.35, LL 9.52 and WGK 4](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_306318) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
Godkännanden | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Tillbehör
-
-
Produkt-ID:2749810000VPE:1 items
Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, Klingtjocklek: 0.6 mm
-
Produkt-ID:2749340000VPE:1 items
Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, Klingtjocklek: 0.6 mm
VerktygSkruvmejslaroisolerade skruvmejslar och satserKrysspårskruvmejsel, typ Phillips
VerktygSkruvmejslarVDE isolerade skruvmejslar och satserSpår-Skruvmejsel
VerktygSkruvmejslaroisolerade skruvmejslar och satserSpår-Skruvmejsel