LMF 5.08/11/90 3.5SN BK BX

Данный продукт вскоре больше не будет доступен.

Последняя дата заказа: /Date(1793401200000)/

Клемма печатной платы, 5.08 mm, Количество полюсов: 11, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 2.5 mm², Ящик

№ продукта 1425910000

Сертификаты

ROHS

Основные данные для заказа

Версия
Заказ №
Тип
GTIN (EAN)
Кол.
Продуктное отношение
Упаковка
Статус поставки
Последняя дата заказа

Размеры и массы

Глубина
Глубина (дюймов)
Высота
Высота (в дюймах)
Высота, мин.
Ширина
Ширина (в дюймах)
Масса нетто

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS
REACH SVHC

Системные параметры

Серия изделия
Метод проводного соединения
Монтаж на печатной плате
Направление вывода кабеля
Шаг в мм (P)
Шаг в дюймах (P)
Количество полюсов
Количество полюсных рядов
Монтаж силами заказчика
Количество рядов
Максимальное количество полюсов на ряд
Длина штифта для припайки (l)
Размеры выводов под пайку
Диаметр отверстия припойного ушка (D)
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D)
Количество контактных штырьков на полюс
Лезвие отвертки
Лезвие отвертки стандартное
Длина зачистки изоляции
L1 в мм
L1 в дюймах
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106
Вид защиты

Данные о материалах

Изоляционный материал
Цветовой код
Цвет элементов управления
Таблица цветов (аналогич.)
Сравнительный показатель пробоя (CTI)
Класс пожаростойкости UL 94
Материал контакта
Поверхность контакта
Покрытие
Тип лужения
Структура слоев соединения под пайку
Температура хранения, мин.
Температура хранения, макс.
Рабочая температура, мин.
Рабочая температура, макс.
Температурный диапазон монтажа, мин.
Температурный диапазон монтажа, макс.

Провода, подходящие для подключения

Сечение проводника (номинальное соединение), мин.
Сечение проводника (номинальное соединение), макс.
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.
Одножильный, мин. H05(07) V-U
Одножильный, макс. H05(07) V-U
Гибкий, мин. H05(07) V-K
Гибкий, макс. H05(07) V-K
С наконечником DIN 46 228/4, мин.
С наконечником DIN 46 228/4, макс.
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин.
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс.
Нутрометр в соответствии с EN 60999 a x b; ø
Зажимаемый проводник
Текст ссылки

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту
Номинальный ток при мин. количестве полюсов (Tu = 20 °C)
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C)
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C)
Номинальный ток при макс. количестве полюсов (Tu = 40 °C)
Номинальное напряжение для класса импульсного перенапряжения (класс загрязнения II/2)
Номинальное напряжение для класса импульсного перенапряжения (класс загрязнения III/2)
Номинальное напряжение для класса импульсного перенапряжения (класс загрязнения III/3)
Расчетное импульсное напряжение для класса импульсного перенапряжения (класс загрязнения II/2)
Расчетное импульсное напряжение для класса импульсного перенапряжения (класс загрязнения III/2)
Расчетное импульсное напряжение для класса импульсного перенапряжения (класс загрязнения III/3)
Устойчивость к воздействию кратковременного тока

Номинальные характеристики по CSA

Номинальное напряжение (группа использования B/CSA)
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA)
Номинальный ток (группа использования B/CSA)
Номинальный ток (группа использования D/CSA)
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.

Номинальные характеристики по UL 1059

Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059)
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059)
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059)
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.

Упаковка

Упаковка
Длина VPE
VPE с
Высота VPE

Типовые испытания

Испытание: Прочность маркировки
Испытание: Зажимное поперечное сечение
Испытание на повреждение из-за случайного ослабления проводов
Испытание на выдергивание

Важное примечание

Соответствие IPC
Примечания

Классификации

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0