Propiedades
Versión | Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja |
Código | 2667840000 |
Tipo | LMF 7.50/05/90 3.5SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4050118799088 |
Cantidad | 40 Pieza |
Valores característicos del producto |
IEC: 1000 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 24 - AWG 12 |
Embalaje | Caja |
Profundidad | 19,2 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,756 inch |
Altura | 18,3 mm |
Altura (pulgadas) | 0,72 inch |
Altura construcción baja | 14,8 mm |
Anchura | 30,2 mm |
Anchura (pulgadas) | 1,189 inch |
Peso neto | 8,834 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Familia del producto | OMNIMATE Signal - Serie LMF |
Técnica de conexión de conductores | PUSH IN con actuador |
Montaje sobre placas c.i. | Conexión por soldadura THT |
Dirección de salida de conductor | 90° |
Paso en mm (P) | 7,5 mm |
Paso en pulgadas (P) | 0,295 " |
Número de polos | 5 |
Número de filas de polos | 1 |
Número de series | 1 |
Longitud del terminal de soldadura (l) | 3,5 mm |
Dimensiones del pin de soldadura | d = 0,8 mm |
Diámetro de la perforación (D) | 1,1 mm |
Tolerancia de diámetro de la perforación (D) | + 0,1 mm |
Número de terminales de soldadura por polo | 2 |
Punta de destornillador | 0,6 x 3,5 |
Punta de destornillador normativa | DIN 5264 |
Longitud de desaislado | 10 mm |
L1 en mm | 30 mm |
Protección contra contacto según DIN VDE 0470 | IP 20 |
Protección contra contacto según DIN VDE 57106 | protección de dedos |
Tipo de protección | IP20 |
Materiales aislantes | Wemid (PA) |
Color | naranja |
Carta de colores (similar) | RAL 2000 |
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) | ≥ 600 |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Material de contacto | Aleación de Cu |
Superficie de contacto | estañado |
Revestimiento | 4-6 μm SN |
Tipo de estañado | mate |
Estructura de capas de la conexión por soldadura | 4...8 µm Sn mate |
Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento, max. | 70 °C |
Temperatura de servicio, min. | -50 °C |
Temperatura de servicio, max. | 120 °C |
Gama de temperatura, montaje, min. | -25 °C |
Gama de temperatura, montaje, max. | 120 °C |
Sección de embornado, mín. | 0,12 mm² |
Sección de embornado, máx. | 2,5 mm² |
Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 24 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 12 |
Rígido, mín. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
Rígido, máx. H05(07) V-U | 2,5 mm² |
Flexible, mín. H05(07) V-K | 0,25 mm² |
Flexible, máx. H05(07) V-K | 2,5 mm² |
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín. | 0,25 mm² |
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx | 2,5 mm² |
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín. | 0,25 mm² |
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx. | 2,5 mm² |
Texto de referencia |
La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal.
El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P) |
testado según la norma |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) | 24 A |
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C) | 24 A |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) | 24 A |
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C) | 24 A |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 1.000 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 600 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 500 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 6 kV |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 6 kV |
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 6 kV |
Resistencia a corrientes de corta duración | 3 x 1s mit 120 A |
Instituto (CSA) | CSA |
Núm. de certificación (CSA) | 200039-1815154 |
Tensión nominal (Use Group B / CSA) | 300 V |
Tensión nominal (Use group D / CSA) | 300 V |
Intensidad nominal (Use Group B / CSA) | 20 A |
Intensidad nominal (Use Group D / CSA) | 10 A |
Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 24 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 12 |
Referencia para valores de homologación | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |
Instituto (cURus) | CURUS |
Núm. de certificación (cURus) | E60693 |
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) | 300 V |
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) | 300 V |
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) | 20 A |
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) | 10 A |
Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 24 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 12 |
Referencia para valores de homologación | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |
Embalaje | Caja |
Longitud de VPE | 355 mm |
Anchura VPE | 141 mm |
Altura de VPE | 32 mm |
Prueba: durabilidad de los marcajes |
|
Prueba: sección ajustable |
|
Prueba de daños y liberación accidental de conductores |
|
Prueba de extracción |
|
Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud. |
Notas |
|
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293099) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2667840000) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
Homologaciones | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](LINK/UL_search.html) |
Núm. de certificación (cURus) | E60693 |