製品情報
バージョン | プリント基板端子台, 7.50 mm, 極数: 7, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, アクチュエータ付プッシュイン, 箱 |
注文番号 | 2774810000 |
種別 | LMFS 7.50/07/180 3.5SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4064675039518 |
数量 | 25 items |
製品データ |
IEC: 1000 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 24 - AWG 12 |
パッケージ | 箱 |
深さ | 14.8 mm |
奥行き(インチ) | 0.583 inch |
高さ | 18.7 mm |
高さ(インチ) | 0.736 inch |
幅 | 52.7 mm |
幅(インチ) | 2.075 inch |
正味重量 | 11.638 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
製品ファミリー | OMNIMATE信号 – シリーズLMF |
導体接続方法 | アクチュエータ付プッシュイン |
PCB の取り付け | THRはんだ付け接続 |
導体取り出し方向 | 180° |
ピッチ (mm) (P) | 7.5 mm |
ピッチ (インチ) (P) | 0.295 " |
極数 | 7 |
ピンモデルシリーズ数量 | 2 |
行数 | 1 |
ソルダーピン長 (l) | 3.5 mm |
はんだピン寸法 | 0.6 x 0.8 mm |
被覆剥き長さ | 10 mm |
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP 20 |
DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | フィンガータッチセーフ |
絶縁材 | Wemid (PA) |
色 | 橙色 |
カラーチャート(類似) | RAL 2000 |
比較追跡指数(CTI) | ≥ 600 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
接点材質 | 銅合金 |
接触表面 | 錫メッキ |
コーティング | 4~6 μm SN |
はんだ接続の層構造 | 4...8 µm Sn matt |
保管温度、最小 | -40 °C |
保管温度、最大 | 70 °C |
動作温度、最小 | -50 °C |
動作温度、最大 | 120 °C |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 24 |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 12 |
固定式、最小 H05(07) V-U | 0.5 mm² |
固定式、最大 H05(07) V-U | 2.5 mm² |
フレキシブル、最小 H05(07) V-K | 0.25 mm² |
フレキシブル、最大H05(07) V-K | 2.5 mm² |
w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小. | 0.25 mm² |
ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大 | 2.5 mm² |
参照テキスト |
フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。
プラスチック製カラーの外径はピッチ(P)より大きくできません |
標準に準拠して検査済 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
定格電流、最小極数 (Tu=20°C) | 24 A |
定格電流、最大極数(Tu=20°C) | 20 A |
定格電流、最小極数 (Tu=40°C) | 23 A |
定格電流、最大極数 (Tu=40°C) | 18 A |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2 | 1,000 V |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2 | 600 V |
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3 | 500 V |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2 | 6 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 6 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 6 kV |
短時間耐電流抵抗 | 3 x 1sで120 A |
定格電圧 (グループ B/CSA 使用) | 300 V |
定格電圧 (グループ D/CSA 使用) | 300 V |
定格電流(グループ B/CSA 使用) | 20 A |
定格電流 (グループ D/CSA 使用) | 10 A |
導体断面積、AGW、最小 | AWG 24 |
導体断面積、AWG、最大 | AWG 12 |
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 300 V |
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) | 300 V |
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 20 A |
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) | 10 A |
導体断面積、AGW、最小 | AWG 24 |
導体断面積、AWG、最大 | AWG 12 |
パッケージ | 箱 |
VPE 長 | 338 mm |
VPE幅 | 130 mm |
VPEの高さ | 27 mm |
試験:マーキングの耐久性 |
|
テスト:クランプ可能な断面 |
|
導体の損傷や偶発的な緩みをテストする |
|
引き抜き試験 |
|
IPC準拠 | 適合性:製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。 |
注意事項 |
|
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293202) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2774810000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
ROHS | 適合 |