LMFS 7.50/09/180 3.5SN BK BX

Bloc de jonction pour circuit imprimé, 7.50 mm, Nombre de pôles: 9, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, noir, PUSH IN, Plage de serrage, max. : 2.5 mm², Boîte

Référence produit 2774720000

Agréments

ROHS

Informations générales de commande

Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.
Indices de produit
Emballage

Dimensions et poids

Profondeur
Profondeur (pouces)
Hauteur
Hauteur (pouces)
Hauteur version la plus basse
Largeur
Largeur (pouces)
Poids net

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS
REACH SVHC

Paramètres du système

Famille de produits
Technique de raccordement de conducteurs
Montage sur le circuit imprimé
Orientation de la sortie du conducteur
Pas en mm (P)
Pas en pouces (P)
Nombre de pôles
Nombre de pôles
Nombre de séries
Longueur du picot à souder (l)
Dimensions du picot à souder
Diamètre du trou d'implantation (D)
Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D)
Nombre de picots par pôle
Lame de tournevis
Norme lame de tournevis
Longueur de dénudage
Protection au toucher selon DIN VDE 0470
Protection au toucher selon DIN VDE 57 106
Degré de protection

Données des matériaux

Matériau isolant
Couleur
Éléments d'actionnement de couleurs
Tableau des couleurs (similaire)
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)
Classe d'inflammabilité selon UL 94
Matériau des contacts
Surface du contact
Traitement
Type étamé
Température de stockage, min.
Température de stockage, max.
Température de fonctionnement , min.
Température de fonctionnement , max.
Plage de température montage, min.
Plage de température montage, max.

Conducteurs indiqués pour raccordement

Plage de serrage, min.
Plage de serrage, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Rigide, min. H05(07) V-U
Rigide, max. H05(07) V-U
souple, min. H05(07) V-K
souple, max. H05(07) V-K
avec embout isolé DIN 46 228/4, min.
avec embout isolé DIN 46 228/4, max.
avec embout, DIN 46228 pt 1, min.
avec embout selon DIN 46 228/1, max.
Texte de réference

Données nominales selon CEI

testé selon la norme
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C)
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C)
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C)
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C)
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
Tenue aux courants de faible durée

Données nominales selon CSA

Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA)
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA)
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA)
Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA)
Section de raccordement de câble AWG, min.
Section de raccordement de câble AWG, max.

Données nominales selon UL 1059

Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059)
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059)
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059)
Section de raccordement de câble AWG, min.
Section de raccordement de câble AWG, max.

Emballage

Emballage
Longueur VPE
Largeur VPE
Hauteur VPE

Contrôles de type

Test : durabilité des marquages
Test : section à fixer
Test des dommages causés aux et au desserrage accidentel des conducteurs
Test de décrochage

Note importante

Conformité IPC
Remarques

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0