Vlastnosti
Verze | Svorka PCB, 7.50 mm, Počet pólů: 12, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Box |
Číslo objednávky | 2774860000 |
Typ | LMFS 7.50/12/180 3.5SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4064675039563 |
Množství | 15 ks |
Údaje výrobku |
IEC: 1000 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 24 - AWG 12 |
Balení | Box |
Hloubka | 14,8 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,583 inch |
18,7 mm | |
Výška (v palcích) | 0,736 inch |
Šířka | 90,2 mm |
Šířka (v palcích) | 3,551 inch |
Čistá hmotnost | 19,997 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Skupina produktů | OMNIMATE Signal - řada LMF |
Metoda připojení vodiče | Připojení PUSH IN bez akčního členu |
Montáž na PCB desku | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem |
Směr výstupu vodiče | 180° |
Rozteč v mm (P) | 7,5 mm |
Rozteč v palcích (P) | 0,295 " |
Počet pólů | 12 |
Množství řady kolíků | 2 |
Počet řad | 1 |
Pájecí kolík, délka (l) | 3,5 mm |
Rozměry pájecích pinů | 0,6 x 0,8 mm |
Délka odizolování | 10 mm |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 | IP 20 |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 | Bezpečné před dotykem prstů |
Izolační materiál | Wemid (PA) |
Barevný | Oranžová |
Barevný graf (podobné) | RAL 2000 |
Komparativní index sledování (CTI) | ≥ 600 |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Materiál kontaktu | Slitina |
Povrch kontaktu | pocínované |
Nátěr | 4-6 μm SN |
Struktura vrstev pájeného připojení | 4...8 µm Sn matný povrch |
Skladovací teplota, min. | -40 °C |
Skladovací teplota, max. | 70 °C |
Provozní teplota, min. | -50 °C |
Provozní teplota, max. | 120 °C |
Průřez propojení AWG, min. | AWG 24 |
Průřez propojení AWG, max. | AWG 12 |
Pevné, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
Pevné, max. H05(07) V-U | 2,5 mm² |
Pružné, min. H05(07) V-K | 0,25 mm² |
Pružné, max. H05(07) V-K | 2,5 mm² |
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min. | 0,25 mm² |
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max. | 2,5 mm² |
Referenční text |
Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí.
Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P) |
testováno podle normy |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) | 24 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C) | 20 A |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C) | 23 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C) | 18 A |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 1 000 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 600 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 500 V |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 6 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 6 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 6 kV |
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu | 3 x 1 s se 120 A |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) | 300 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) | 300 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA) | 20 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA) | 10 A |
Průřez vodiče AWG, min. | AWG 24 |
Průřez vodiče AWG, max. | AWG 12 |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) | 300 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) | 300 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) | 20 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059) | 10 A |
Průřez vodiče, AWG, min. | AWG 24 |
Průřez vodiče, AWG, max. | AWG 12 |
Balení | Box |
Délka VPE | 338 mm |
Šířka VPE | 130 mm |
Výška VPE | 27 mm |
Test: Trvanlivost značení |
|
Test: průřez připojitelný svorkami |
|
Test poškození a náhodného uvolnění vodičů |
|
Test vytažení |
|
IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání. |
Poznámky |
|
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293207) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2774860000) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
ROHS | Shoda |