Eigenschaften
Ausfuehrung | Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 14, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box |
Best.-Nr. | 2786660000 |
Art | LMFV 5.00/14/90 3.5SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4064675064220 |
VPE | 52 Stück |
Produkt-Kennzahlen |
IEC: 630 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 15 A / AWG 24 - AWG 14 |
Verpackung | Box |
Tiefe | 10 mm |
Tiefe (inch) | 0,394 inch |
Höhe | 17,3 mm |
Höhe (inch) | 0,681 inch |
Breite | 70,5 mm |
Breite (inch) | 2,776 inch |
Nettogewicht | 19,6 g |
REACH SVHC | / |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
Produktfamilie | OMNIMATE Signal - Serie LMF |
Leiteranschlusstechnik | PUSH IN mit Betätigungselement |
Montage auf der Leiterplatte | THT-Lötanschluss |
Leiterabgangsrichtung | 90° |
Raster in mm (P) | 5 mm |
Raster in Zoll (P) | 0,197 " |
Polzahl | 14 |
Polreihenzahl | 1 |
Anzahl Reihen | 1 |
Lötstiftlänge (l) | 3,5 mm |
Lötstift-Abmessungen | 0,95 x 0,8 mm |
Schraubendreherklinge | 0,6 x 3,5 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Abisolierlänge Toleranz |
|
L1 in mm | 65 mm |
L1 in Zoll | 2,56 " |
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 | IP 20 |
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 | fingersicher |
Schutzart | IP20 |
Isolierstoff | PA |
Farbe | orange |
Farbtabelle (ähnlich) | RAL 2000 |
Kriechstromfestigkeit (CTI) | ≥ 600 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-leg |
Kontaktoberfläche | verzinnt |
Beschichtung | 4 – 8 μm SN |
Schichtaufbau - Lötanschluss | 4...8 µm Sn matt |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Betriebstemperatur, min. | -40 °C |
Betriebstemperatur, max. | 115 °C |
Klemmbereich, min. | 0,2 mm² |
Klemmbereich, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 24 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14 |
eindrähtig, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
eindrähtig, max. H05(07) V-U | 2,5 mm² |
feindrähtig, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
feindrähtig, max. H05(07) V-K | 2,5 mm² |
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. | 0,25 mm² |
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. | 1,5 mm² |
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. | 0,2 mm² |
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. | 1,5 mm² |
Hinweistext |
Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.
Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein. |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) | 24 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) | 24 A |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) | 24 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) | 23,1 A |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 630 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 350 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 250 V |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 4 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 4 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 4 kV |
Institut (UR) | UR |
Zertifikat-Nr. (UR) | E60693 |
Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 300 V |
Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 300 V |
Nennstrom (Use group B / UL 1059) | 15 A |
Nennstrom (Use group D / UL 1059) | 10 A |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 24 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14 |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Verpackung | Box |
VPE Länge | 170 mm |
VPE Breite | 130 mm |
VPE Höhe | 50 mm |
IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
Hinweise |
|
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_256260) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2786660000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
Zulassungen | ![UR](/picture/UR.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (UR) | E60693 |