特性
版本 | PCB 接线端子, 7.50 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 6 mm², 盒装 |
订货号 | 1594420000 |
类型 | LP 7.50/02/90 3.2SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4008190023683 |
数量 | 100 PC |
产品数据 |
IEC: 1000 V / 32 A / 0.5 - 6 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |
包装 | 盒装 |
深 | 19 mm |
深度 (英寸) | 0.748 inch |
高度 | 14.2 mm |
高度 (英寸) | 0.559 inch |
最低安装高度 | 11 mm |
宽度 | 15.6 mm |
宽度 (英寸) | 0.614 inch |
净重 | 2.888 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
产品系列 | OMNIMATE 信号 - LP 系列 |
导线连接方式 | 压线框联接 |
安装在印刷线路板上 | THT 焊接联接 |
导线出线方向 | 90° |
间距 P(单位:mm) | 7.5 mm |
间距 P(单位:inch) | 0.295 " |
回路数 | 2 |
插针排数 | 1 |
由客户装配 | 是 |
层数 | 1 |
每排最大邻近回路数 | 16 |
焊脚长度 (l) | 3.2 mm |
焊针规格 | 0.75 x 0.9 mm |
焊接孔直径 (D) | 1.3 mm |
焊接孔直径公差 (D) | + 0.1 mm |
每回路的焊脚数目 | 1 |
直杆螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 |
相关标准 | DIN 5264 |
最小拧紧力矩 | 0.5 Nm |
最大拧紧力矩 | 0.6 Nm |
压接螺钉 | M 3 |
剥线长度 | 6 mm |
L1(mm) | 7.5 mm |
L1(inch) | 0.295 " |
防触电保护(按照DIN VDE 0470) | IP 20 |
防触电保护(按照DIN VDE57106) | 手指安全保护 |
防护等级 | IP20 |
通道电阻 | 1.20 mΩ |
绝缘材料 | PA |
颜色编码 | 橙色 |
比色表 (相似) | RAL 2000 |
绝缘材料组 | I |
相比漏电起痕指数(CTI) | ≥ 600 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-2 |
触点材料 | 铜合金 |
插针镀层 | 镀锡 |
涂层 |
1-3 μm Ni
4-6 μm SN |
镀锡类型 | 亚光 |
焊接连接的焊层结构 | 4...6 µm Ni / 4...6 µm Sn |
最低存放温度. | -40 °C |
最高存放温度 | 70 °C |
-50 °C | |
最高操作温度 | 100 °C |
最小安装温度 | -25 °C |
最大安装温度范围 | 100 °C |
压接范围,最小 | 0.13 mm² |
压接范围,最大 | 6 mm² |
导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
单股导线的,最小值 H05(07) V-U | 0.5 mm² |
单股导线的,最大值 H05(07) V-U | 6 mm² |
多股硬导线,最大值 H07V-R | 6 mm² |
软导线,最小压接面积 H05(07) V-K | 0.5 mm² |
软导线,最大压接面积 H05(07) V-K | 4 mm² |
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 0.5 mm² |
最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 2.5 mm² |
带导线管状端头,DIN 46228 部分 1,最小 | 0.5 mm² |
最大压接面积 带管状端头,符合DIN46 228/ 1 | 2.5 mm² |
塞规符合 EN 60999 a x b;ø | 2.8 mm x 2.4 mm; 3.0 mm |
可压接导线 |
|
参考文本 |
根据产品和额定电压选择管状端头的长度。
塑料套环的外径不应大于节距 (P) |
依据标准进行测试 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
额定电流,最小回路数 (Tu = 20°C) | 32 A |
额定电流,最大回路数 (Tu = 20°C) | 32 A |
额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C) | 32 A |
额定电流,最大回路数 (Tu = 40°C) | 30.5 A |
额定电压值(过电压等级II/污染等级2) | 1,000 V |
额定电压值(过电压等级III/污染等级2) | 500 V |
额定电压值(过电压等级III/污染等级3) | 500 V |
额定冲击电压(过压等级 II/污染等级2) | 6 kV |
额定冲击电压(过压等级III/污染等级2) | 6 kV |
额定冲击电压(过压等级III/污染等级3) | 6 kV |
瞬时耐电流 | 3 x 1s , 120 A |
机构 | CSA |
CSA 认证号 | 200039-1202191 |
额定电压 (使用组 B / CSA) | 300 V |
额定电压 (使用组 D / CSA) | 300 V |
额定电流 (使用组 B / CSA) | 20 A |
额定电流 (使用组 D / CSA) | 10 A |
导线最小压接面积,AWG, | AWG 26 |
导线最大压接面积,AWG | AWG 12 |
参见认证参数 | 规格为最大值,详情参见认证证书。 |
机构 | UR |
UR 证书号 | E60693 |
额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V |
额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V |
额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 20 A |
额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 10 A |
导线最小压接面积,AWG | AWG 26 |
导线最大压接面积,AWG | AWG 12 |
参见认证参数 | 规格为最大值,详情参见认证证书。 |
包装 | 盒装 |
VPE 长度 | 117 mm |
VPE 宽度 | 102 mm |
VPE 高度 | 65 mm |
测试标识的耐久性 |
|
测试 可夹紧 截面积 |
|
导体损坏和意外松动测试 |
|
拉出测试 |
|
IPC 标准的符合性 | 符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付,符合数据页中确保的特性,装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。 |
备注 |
• 按照垂询要求提供其他版本 • 额定电流大小与额定截面积和产品的位数有关系 • 针对裸端头 • 针对带护套的管状端头 • 图示中P = 间距 • 该额定数据只适用于产品本身。对电气间隙和爬电距离的设定符合相关行业的应用标准。 • 在拧紧螺钉时,需要夹持住单回路或两回路端子的绝缘体 • 产品在平均温度 50 °C 和最大湿度 70% 的条件下长期储存 36 个月 |
认证/证书/一致性声明 | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_51562) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1594420000) |
产品更改通知 |
[PCN_2016_273_PL32_Loss_of_nickle_LL_LP_Family_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49657)
[PCN_2016_273_PL32_Wegfall_Unternickelung_LL_LP_Familie_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49658) [20230111 Änderung des Schriftfeldes an der LP 7.xx](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290656) [20230111Modification of the text field at the LP 7.xx](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290657) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ETIM 10.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 |
认证 |   |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
UR 证书号 | E60693 |